Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto M4 5.0 mm Nero Nylon 6/6

Questo distanziale con attacco a baionetta presenta un corpo scanalato e una filettatura femmina alla base per avvitarsi su un pannello o un altro supporto. Il materiale di questo articolo è classificato UL94-HB.
Codice articolo Essentra :

10174746

Codice articolo precedente:

TCBN-T1-M4-8-5

1455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,345 €
2500 + 0,3105 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

172,50 €

500 x 0,345 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Femmina
Diametro foro 4.0 mm
Female thread length 2.5 mm
Altezza testa bloccante A 9.5 mm
Tipo fissaggio foro A Snap Lock
Tipo fissaggio foro B Female Thread
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci