Menu Ricerca

Distanziale montaggio a vite

Disponibile

Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.

Codice Serie: SR2787

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
206 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Distanza tra le estremità Intervallo spessore pannello A Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Tipo Acquista
0,1888 € - 0,211 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Femmina
0,2138 € - 0,2374 € 3194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M4
20.0 mm
Femmina
0,3183 € - 0,3536 € 455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M4
5.0 mm
Femmina
0,1888 € - 0,211 € 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,1898 € - 0,1898 € 353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,2506 € - 0,279 € 44590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Femmina
0,3937 € - 0,4149 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Femmina
0,2138 € - 0,2374 € 9290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,4054 € - 0,4221 € 678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M4
60.0 mm
Femmina
0,2138 € - 0,2374 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,2263 € - 0,2513 € 57292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,408 € - 0,4798 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Femmina
0,2263 € - 0,2513 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,2506 € - 0,279 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Femmina
0,186 € - 0,186 € 351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Femmina
0,3346 € - 0,3513 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
6.0 mm
M3
50.0 mm
Femmina
0,1888 € - 0,211 € 1480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M4
9.0 mm
Femmina
0,2308 € - 0,2563 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
6.0 mm
M3
18.0 mm
Femmina
0,2917 € - 0,3073 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Femmina
0,3937 € - 0,4149 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
6.0 mm
M3
60.0 mm
Femmina
  • di 11
Supporto chiusura a scatto M3 7.0 mm Nero Nylon

10174678

Fascia di prezzo
0,211 € - 0,1888 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 20.0 mm Nero Nylon

10174708

Fascia di prezzo
0,2374 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
3194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 5.0 mm Nero Nylon 6/6

10174746

Fascia di prezzo
0,3536 € - 0,3183 €

Livelli di giacenza
455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
Supporto chiusura a scatto 7.0 mm Nero Nylon 6/6

10174777

Fascia di prezzo
0,211 € - 0,1888 €

Livelli di giacenza
26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Female Thread
  • Colore
    Nero
Supporto chiusura a scatto 12.0 mm Nero Nylon 6/6

10174814

Fascia di prezzo
0,1898 € - 0,1898 €

Livelli di giacenza
353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Female Thread
  • Colore
    Nero
Supporto chiusura a scatto M3 25.0 mm Nero Nylon

10174852

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
44590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 55.0 mm Nero Nylon

10174883

Fascia di prezzo
0,4149 € - 0,3937 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm Nero Nylon 6/6

10174920

Fascia di prezzo
0,2374 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
9290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Female Thread
  • Colore
    Nero
Supporto chiusura a scatto M4 60.0 mm Nero Nylon

10174760

Fascia di prezzo
0,4221 € - 0,4054 €

Livelli di giacenza
678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto 10.0 mm Nero Nylon 6/6

10174807

Fascia di prezzo
0,2374 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Female Thread
  • Colore
    Nero
Supporto chiusura a scatto 12.0 mm Nero Nylon 6/6

10174937

Fascia di prezzo
0,2513 € - 0,2263 €

Livelli di giacenza
57292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Female Thread
  • Colore
    Nero
Supporto chiusura a scatto M3 30.0 mm Nero Nylon

10174975

Fascia di prezzo
0,4798 € - 0,408 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto 15.0 mm Nero Nylon 6/6

10174821

Fascia di prezzo
0,2513 € - 0,2263 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Female Thread
  • Colore
    Nero
Supporto chiusura a scatto M3 30.0 mm Nero Nylon

10174869

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 20.0 mm Nero Nylon

10174845

Fascia di prezzo
0,186 € - 0,186 €

Livelli di giacenza
351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 50.0 mm Nero Nylon

10321898

Fascia di prezzo
0,3513 € - 0,3346 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 9.0 mm Nero Nylon

10174791

Fascia di prezzo
0,211 € - 0,1888 €

Livelli di giacenza
1480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 18.0 mm Nero Nylon

10174838

Fascia di prezzo
0,2563 € - 0,2308 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 40.0 mm Nero Nylon

10174876

Fascia di prezzo
0,3073 € - 0,2917 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 60.0 mm Nero Nylon

10174906

Fascia di prezzo
0,4149 € - 0,3937 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto