Questi distanziali a pressione sono stati progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza testa bloccante | Diametro foro | Intervallo spessore pannello | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0931 € - 0,2637 € | Richiedi il lead time qui |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1612 € - 0,1842 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1227 € - 0,1492 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1227 € - 0,1492 € | Richiedi il lead time qui |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1098 € - 0,122 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,129 € - 0,1561 € | 11365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1612 € - 0,1842 € | 3862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2762 € - 0,2762 € | Richiedi il lead time qui |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,129 € - 0,1561 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1202 € - 0,1463 € | 1159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1202 € - 0,1463 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1005 € - 0,144 € | Richiedi il lead time qui |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare