Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10022245
PSD-4M-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1499 € |
| 5000 - 9999 | 0,1378 € |
| 10000 - 19999 | 0,1305 € |
| 20000 + | 0,1232 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Altezza testa bloccante | 3.5 mm |
| Altezza testa bloccante | 0.138 in |
| Tipo fissaggio | Locking Arrowhead Fix |
| Diametro flangia | 0.236 in |
| Diametro flangia | 6.0 mm |
| Intervallo spessore pannello | 1.6 mm |
| Intervallo spessore pannello | 0.063 in |
| Lunghezza distanziale | 4.0 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.157 in |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Tipo | Distanziatore ad appoggio |
| Codice doganale | 3926909790 |