Menu Ricerca

Die Springs

Disponibile

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiale: Acciaio a lega di cromo Colore: Giallo, Rosso, Blu, Verde Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
439 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Deflessione di esercizio massima Rigidità Colore Diametro foro Deflessione massima Forza massima Tipo Acquista
1,6571 € - 2,2822 € Richiedi il lead time qui
35.6 mm
22.1 Nmm
Blu
20.0 mm
39.7 mm
877.0 N
Per impieghi medi
1,0488 € - 1,4473 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
171.5 Nmm
Blu
25.0 mm
10.0 mm
1749.0 N
Light Duty
1,5901 € - 2,1943 € Richiedi il lead time qui
20.4 mm
74.6 Nmm
Blu
25.0 mm
21.7 mm
1618.0 N
Per impieghi medi
2,4716 € - 3,4109 € Richiedi il lead time qui
40.8 mm
35.7 Nmm
Blu
25.0 mm
43.1 mm
1540.0 N
Per impieghi medi
1,2008 € - 1,6571 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
126.5 Nmm
Blu
25.0 mm
13.7 mm
1733.0 N
Per impieghi medi
1,8165 € - 2,5068 € Richiedi il lead time qui
25.6 mm
57.3 Nmm
Blu
25.0 mm
26.0 mm
1489.0 N
Light Duty
2,0111 € - 2,7685 € Richiedi il lead time qui
17.6 mm
89.1 Nmm
Blu
25.0 mm
18.4 mm
1639.0 N
Per impieghi medi
2,2466 € - 3,1003 € Richiedi il lead time qui
35.6 mm
40.8 Nmm
Blu
25.0 mm
38.0 mm
1552.0 N
Per impieghi medi
3,1433 € - 4,3378 € Richiedi il lead time qui
46.0 mm
31.7 Nmm
Blu
25.0 mm
49.0 mm
1551.0 N
Per impieghi medi
3,5363 € - 4,8802 € Richiedi il lead time qui
55.6 mm
14.1 Nmm
Blu
20.0 mm
62.1 mm
876.0 N
Per impieghi medi
20,2416 € - 25,9092 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
80.5 Nmm
Giallo
32.0 mm
69.2 mm
5569.0 N
Per impieghi super gravosi
23,6368 € - 30,2552 € Richiedi il lead time qui
63.5 mm
105.6 Nmm
Giallo
40.0 mm
86.3 mm
9112.0 N
Per impieghi super gravosi
15,4713 € - 19,8033 € Richiedi il lead time qui
38.0 mm
179.7 Nmm
Giallo
40.0 mm
49.6 mm
8915.0 N
Per impieghi super gravosi
21,8318 € - 27,9447 € Richiedi il lead time qui
22.3 mm
451.2 Nmm
Giallo
50.0 mm
29.8 mm
13445.0 N
Per impieghi super gravosi
24,4956 € - 31,3543 € Richiedi il lead time qui
34.8 mm
275.1 Nmm
Giallo
50.0 mm
47.3 mm
13013.0 N
Per impieghi super gravosi
60,464 € - 77,3939 € Richiedi il lead time qui
63.5 mm
146.5 Nmm
Giallo
50.0 mm
89.0 mm
13038.0 N
Per impieghi super gravosi
7,0445 € - 9,7214 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
373.8 Nmm
Giallo
40.0 mm
22.2 mm
8708.0 N
Per impieghi super gravosi
11,91 € - 16,4358 € Richiedi il lead time qui
31.8 mm
218.0 Nmm
Giallo
40.0 mm
40.7 mm
8873.0 N
Per impieghi super gravosi
22,821 € - 29,2108 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
132.7 Nmm
Giallo
40.0 mm
67.1 mm
8901.0 N
Per impieghi super gravosi
7,0047 € - 9,6664 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
452.8 Nmm
Giallo
40.0 mm
19.5 mm
8830.0 N
Per impieghi super gravosi
  • di 22
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 89.0 mm 22.1 Nmm

10644386

Fascia di prezzo
2,2822 € - 1,6571 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    39.7 mm
  • Forza massima
    877.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    35.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 25.0 mm 171.5 Nmm

10424162

Fascia di prezzo
1,4473 € - 1,0488 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    10.0 mm
  • Forza massima
    1749.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    10.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 51.0 mm 74.6 Nmm

10444931

Fascia di prezzo
2,1943 € - 1,5901 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    21.7 mm
  • Forza massima
    1618.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    20.4 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 102.0 mm 35.7 Nmm

10444955

Fascia di prezzo
3,4109 € - 2,4716 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    43.1 mm
  • Forza massima
    1540.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    40.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 32.0 mm 126.5 Nmm

10444917

Fascia di prezzo
1,6571 € - 1,2008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    13.7 mm
  • Forza massima
    1733.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    12.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 64.0 mm 57.3 Nmm

10424087

Fascia di prezzo
2,5068 € - 1,8165 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    26.0 mm
  • Forza massima
    1489.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    25.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 44.0 mm 89.1 Nmm

10444924

Fascia di prezzo
2,7685 € - 2,0111 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    18.4 mm
  • Forza massima
    1639.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    17.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 89.0 mm 40.8 Nmm

10637234

Fascia di prezzo
3,1003 € - 2,2466 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    38.0 mm
  • Forza massima
    1552.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    35.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 115.0 mm 31.7 Nmm

10631140

Fascia di prezzo
4,3378 € - 3,1433 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    49.0 mm
  • Forza massima
    1551.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    46.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 139.0 mm 14.1 Nmm

10643518

Fascia di prezzo
4,8802 € - 3,5363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    62.1 mm
  • Forza massima
    876.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    55.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 203.0 mm 80.5 Nmm

10642245

Fascia di prezzo
25,9092 € - 20,2416 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    69.2 mm
  • Forza massima
    5569.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    50.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 40.0 mm 254.0 mm 105.6 Nmm

10635216

Fascia di prezzo
30,2552 € - 23,6368 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    86.3 mm
  • Forza massima
    9112.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    63.5 mm
Molla per stampi ISO 10243 40.0 mm 152.0 mm 179.7 Nmm

10628713

Fascia di prezzo
19,8033 € - 15,4713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    49.6 mm
  • Forza massima
    8915.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    38.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 451.2 Nmm

10628669

Fascia di prezzo
27,9447 € - 21,8318 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    29.8 mm
  • Forza massima
    13445.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    22.3 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 139.0 mm 275.1 Nmm

10642214

Fascia di prezzo
31,3543 € - 24,4956 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    47.3 mm
  • Forza massima
    13013.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    34.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 254.0 mm 146.5 Nmm

10635209

Fascia di prezzo
77,3939 € - 60,464 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    89.0 mm
  • Forza massima
    13038.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    63.5 mm
Molla per stampi ISO 10243 40.0 mm 76.0 mm 373.8 Nmm

10421819

Fascia di prezzo
9,7214 € - 7,0445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    22.2 mm
  • Forza massima
    8708.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    19.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 40.0 mm 127.0 mm 218.0 Nmm

10635308

Fascia di prezzo
16,4358 € - 11,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    40.7 mm
  • Forza massima
    8873.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    31.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 40.0 mm 203.0 mm 132.7 Nmm

10635391

Fascia di prezzo
29,2108 € - 22,821 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    67.1 mm
  • Forza massima
    8901.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    50.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 40.0 mm 64.0 mm 452.8 Nmm

10631522

Fascia di prezzo
9,6664 € - 7,0047 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    19.5 mm
  • Forza massima
    8830.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    16.0 mm