Menu Ricerca

Molla per stampi ISO 10243 10.0 mm 64.0 mm 13.3 Nmm

Questa molla pressofusa è conforme alle specifiche ISO 10243, la sezione a D sostituisce direttamente le altre parti ISO 10243. La molla meccanica è realizzata con acciai al cromo con elevata resistenza alla trazione per fornire robustezza intrinseca e resistere a carichi pesanti, offrire prestazioni superiori in applicazioni difficili e resistenza al calore fino a 230°C. L'estremità quadrata crea una massima superficie piatta di sostegno del carico, altamente affidabile. Questo profilo colorato giallo indica l'idoneità per impieghi gravosi.
Codice articolo Essentra :

10445266

Codice articolo precedente:

1218601

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 1,2673 €
50 - 99 1,1117 €
100 - 199 0,9901 €
200 + 0,9183 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

12,67 €

10 x 1,2673 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro 10.0 mm
Temperatura di applicazione massima 230 °C
Deflessione massima 20.4 mm
Forza massima 271.0 N
Deflessione di esercizio massima 16.0 mm
Forza massima di esercizio 213.0 N
Deflessione ottimale di esercizio 10.9 mm
Lunghezza totale 64.0 mm
Diametro asta 5.0 mm
Rigidità 13.3 Nmm
Colore Giallo
Materiale Acciaio a lega di cromo
Tipo Per impieghi super gravosi

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci