Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Il dado a flangia è un dado esagonale con una flangia alla base, che agisce da rondella integrata. Questa distribuisce il carico ed evita danni al componente, riducendo nel contempo il rischio che il dado si allenti nell'applicazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1742 € - 0,1841 € | 3160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,1416 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10242728 | 0,1642 € - 0,1713 € | 28152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
| 0,1954 € - 0,2053 € | 14290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1515 € - 0,16 € | 42643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2181 € - 0,2294 € | 1057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1269 € - 0,1487 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1104 € - 0,1293 € | 2196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,684 € - 1,3412 € | 4220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1104 € - 0,1293 € | 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 0,6387 € - 0,6387 € | 3953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 0,0827 € - 0,1011 € | 5692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 0,1097 € - 0,1315 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4012 € - 0,4953 € | 1208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,6944 € - 2,0863 € | Richiedi il lead time qui |
M25 x 1.5
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10179703 | 0,2591 € - 0,3199 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1.75
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
| 0,0755 € - 0,0932 € | 1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,5816 € - 0,718 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32 x 1.5
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1273 € - 0,1572 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4141 € - 0,5113 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm