Menu Ricerca

Dado a rondella M12 Naturale Nylon 6/6

Codice articolo Essentra :

10338094

Codice articolo precedente:

1284114

6953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,6231 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

623,10 €

1000 x 0,6231 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M12
Distanza tra le estremità 18.7 mm
Altezza totale 14.4 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Colore Naturale
Stile dado Esagonale
Codice doganale 3926909790
Forma dado Flangiato
Superficie di contatto Flat

Il prodotto 1284114 sostituisce:

Dado esagonale flangiato M12 Naturale Nylon
Codice articolo Essentra : 10230091
Codice articolo precedente: 0590070000VR
Dado a rondella M12 18.7 mm Nylon Naturale
Codice articolo Essentra : 10400500
Codice articolo precedente: 511003500002

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci