Menu Ricerca

Dado esagonale flangiato - Plastica

Disponibile

Il dado a flangia è un dado esagonale con una flangia alla base, che agisce da rondella integrata. Questa distribuisce il carico ed evita danni al componente, riducendo nel contempo il rischio che il dado si allenti nell'applicazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Altezza totale Acquista
0,1104 € - 0,1293 € 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
7.3 mm
0,1269 € - 0,1487 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
14.0 mm
9.0 mm
0,1104 € - 0,1293 € 2196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
6.5 mm
0,684 € - 1,3412 € 4220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
9.5 mm
0,1742 € - 0,1841 € 3160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
5.1 mm
0,1416 € - 0,1416 € Richiedi il lead time qui
M16
6.0 mm
10242728 0,1642 € - 0,1713 € 30152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
4.1 mm
0,1515 € - 0,16 € 42643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
3.2 mm
0,2181 € - 0,2294 € 1057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
8.0 mm
0,1954 € - 0,2053 € 14290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
6.0 mm
0,6387 € - 0,6387 € 3953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
18.7 mm
14.4 mm
0,5816 € - 0,718 € 748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32 x 1.5
36.5 mm
9.0 mm
0,4141 € - 0,5113 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16 x 1.5
18.9 mm
6.7 mm
0,1273 € - 0,1572 € 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
10.0 mm
6.0 mm
0,3328 € - 0,3328 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
16.0 mm
9.5 mm
2,4077 € - 3,1867 € 944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
15.8 mm
0,0827 € - 0,1011 € 5692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3 x 0.5
5.5 mm
3.1 mm
0,082 € - 0,1013 € 1025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
7.0 mm
3.4 mm
0,1097 € - 0,1315 € Richiedi il lead time qui
M8 x 1.25
13.0 mm
8.0 mm
0,2915 € - 0,3506 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10 x 1.5
16.0 mm
10.0 mm
  • di 2
Dado di bloccaggio M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10061510

Fascia di prezzo
0,1293 € - 0,1104 €

Livelli di giacenza
470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza totale
    7.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Dado di bloccaggio M8 14.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10061527

Fascia di prezzo
0,1487 € - 0,1269 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Distanza tra le estremità
    14.0 mm
  • Altezza totale
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Dado di bloccaggio M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10061503

Fascia di prezzo
0,1293 € - 0,1104 €

Livelli di giacenza
2196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza totale
    6.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Dado a rondella M10 16.0 mm Nylon Naturale

10400494

Fascia di prezzo
1,3412 € - 0,684 €

Livelli di giacenza
4220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
  • Stile dado
    Esagonale
Dado a rondella M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10242735

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,1742 €

Livelli di giacenza
3160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza totale
    5.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Dado a rondella M16 10.0 mm Nylon Bianco

10139363

Fascia di prezzo
0,1416 € - 0,1416 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Bianco
  • Stile dado
    Esagonale
Dado a rondella M4 7.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10242728

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1642 €

Livelli di giacenza
30152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza totale
    4.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Dado a rondella M3 5.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10242711

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
42643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza totale
    3.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Dado a rondella M8 13.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10102466

Fascia di prezzo
0,2294 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
1057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Dado a rondella M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10102459

Fascia di prezzo
0,2053 € - 0,1954 €

Livelli di giacenza
14290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Dado a rondella M12 Naturale Nylon 6/6

10338094

Fascia di prezzo
0,6387 € - 0,6387 €

Livelli di giacenza
3953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Distanza tra le estremità
    18.7 mm
  • Altezza totale
    14.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Dado esagonale flangiato M32 x 1.5 36.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10179758

Fascia di prezzo
0,718 € - 0,5816 €

Livelli di giacenza
748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M32 x 1.5
  • Distanza tra le estremità
    36.5 mm
  • Altezza totale
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Dado esagonale flangiato M16 x 1.5 18.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10179710

Fascia di prezzo
0,5113 € - 0,4141 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
  • Distanza tra le estremità
    18.9 mm
  • Altezza totale
    6.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Dado esagonale flangiato M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10179673

Fascia di prezzo
0,1572 € - 0,1273 €

Livelli di giacenza
67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Dado a rondella M10 22.0 mm 9.5 mm Naturale Nylon 6/6

10338100

Fascia di prezzo
0,3328 € - 0,3328 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Distanza tra le estremità
    16.0 mm
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Dado a rondella M16 23.7 mm Nylon Naturale

10400517

Fascia di prezzo
3,1867 € - 2,4077 €

Livelli di giacenza
944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Altezza totale
    15.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
  • Stile dado
    Esagonale
Dado esagonale flangiato M3 x 0.5 5.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10179642

Fascia di prezzo
0,1011 € - 0,0827 €

Livelli di giacenza
5692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza totale
    3.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Dado esagonale flangiato M4 x 0.7 7.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10179659

Fascia di prezzo
0,1013 € - 0,082 €

Livelli di giacenza
1025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza totale
    3.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Dado esagonale flangiato M8 x 1.25 13.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10179680

Fascia di prezzo
0,1315 € - 0,1097 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Dado esagonale flangiato M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10179697

Fascia di prezzo
0,3506 € - 0,2915 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Distanza tra le estremità
    16.0 mm
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale