Le chiocciole esagonali in acciaio offrono una salda presa impedendo al contempo il distacco dovuto al moto o alle vibrazioni. Si serrano facilmente con una normale chiave inglese o con delle pinze. Vengono utilizzate con madreviti in acciaio o in acciaio inox in presenza di basse velocità di rotazione, in caso di controllo manuale, accoppiamento di forza, bloccaggio e ricezione del peso morto.
Per via del materiale in cui sono costruite, trovano impiego nelle applicazioni che richiedono elevata resistenza e durata, ma hanno bisogno di lubrificazione per evitare che la chiocciola si accorpi alla vite.
Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come chiocciole in acciaio esagonali con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1338
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Avanzamento per singolo giro | d1 tol 7H | Avanzamento per singolo giro | Direzione filettatura | N. filettature | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,73 € - 11,638 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
30.0
|
20.0
|
4.0
|
Sinistra
|
1.0
|
||
14,83 € - 19,7685 € | Richiedi il lead time qui |
TR26 x 5
|
36.0
|
26.0
|
5.0
|
Sinistra
|
1.0
|
||
16,75 € - 22,333 € | Richiedi il lead time qui |
TR30 x 6
|
46.0
|
30.0
|
6.0
|
Sinistra
|
1.0
|
||
17,60 € - 23,46 € | Richiedi il lead time qui |
TR32 x 6
|
50.0
|
32.0
|
6.0
|
Destra
|
1.0
|
||
20,72 € - 27,623 € | Richiedi il lead time qui |
TR36 x 6
|
55.0
|
36.0
|
6.0
|
Destra
|
1.0
|
||
9,94 € - 13,248 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 8
|
30.0
|
20.0
|
8.0
|
Destra
|
2.0
|
||
159,57 € - 187,726 € | Richiedi il lead time qui |
TR50 x 8
|
75.0
|
50.0
|
8.0
|
Sinistra
|
1.0
|
||
3,98 € - 5,3015 € | Richiedi il lead time qui |
TR10 x 2
|
17.0
|
10.0
|
2.0
|
Destra
|
1.0
|
||
5,55 € - 7,406 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
24.0
|
16.0
|
4.0
|
Destra
|
1.0
|
||
7,18 € - 9,568 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
24.0
|
16.0
|
4.0
|
Sinistra
|
1.0
|
||
5,53 € - 7,3715 € | Richiedi il lead time qui |
TR14 x 3
|
22.0
|
14.0
|
3.0
|
Destra
|
1.0
|
||
8,73 € - 11,638 € | Richiedi il lead time qui |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Destra
|
1.0
|
||
6,98 € - 9,3035 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
30.0
|
20.0
|
4.0
|
Destra
|
1.0
|
||
10,25 € - 13,662 € | Richiedi il lead time qui |
TR18 x 8
|
27.0
|
18.0
|
8.0
|
Destra
|
2.0
|
||
151,20 € - 177,882 € | Richiedi il lead time qui |
TR60 x 9
|
90.0
|
60.0
|
9.0
|
Destra
|
1.0
|
||
4,05 € - 5,3935 € | Richiedi il lead time qui |
TR12 x 3
|
19.0
|
12.0
|
3.0
|
Destra
|
1.0
|
||
8,67 € - 11,5575 € | Richiedi il lead time qui |
TR14 x 6
|
22.0
|
14.0
|
6.0
|
Destra
|
2.0
|
||
6,04 € - 8,05 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 8
|
24.0
|
16.0
|
8.0
|
Destra
|
2.0
|
||
12,74 € - 16,9855 € | Richiedi il lead time qui |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Sinistra
|
1.0
|
||
14,08 € - 18,7795 € | Richiedi il lead time qui |
TR24 x 10
|
36.0
|
24.0
|
10.0
|
Destra
|
2.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare