Menu Ricerca

Dado esagonale TR16 x 4 24.0 Acciaio

Dado in acciaio esagonale progettato per garantire una presa sicura ed evitare allentamenti causati da vibrazioni o movimento. Utilizzato per velocità di rotazione basse, controllo manuale e funzioni di chiusura o serraggio. Ha una filettatura destrorsa ed è utilizzato nelle applicazioni in cui sono richieste resistenza e durata elevate.
Codice articolo Essentra :

20148294

Codice articolo precedente:

20148294

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 7,5912 €
10 - 19 6,8368 €
20 - 49 6,4575 €
50 - 99 6,068 €
100 + 5,6888 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

7,59 €

1 x 7,5912 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR16 x 4
N. filettature 1.0
d1 tol 7H 16.0
Avanzamento per singolo giro 4.0
Direzione filettatura Destra
Superficie di contatto 365.0
Avanzamento per singolo giro 24.0
Peso Kg 0.065
Materiale Acciaio
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci