Menu Ricerca

Dadi esagonali di tenuta con guarnizione integrata

Disponibile

I dadi con guarnizione di tenuta sono un elemento di fissaggio provvisto di guarnizione integrata; combinano in un'unica unità la funzionalità di un dado e di un elemento di tenuta. Questi dadi offrono una protezione affidabile semplificando nel contempo il processo di assemblaggio ed eliminando la necessità di ulteriori elementi di tenuta. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altre sostanze contaminanti fornendo una sigillatura bidirezionale.

Questa linea di dadi esagonali con guarnizione di tenuta incorpora un O-ring che viene compresso al serraggio tra il dado e la superficie di accoppiamento.

Sono adatti a temperature da -100 C a +260 C e sono riutilizzabili. I dadi con guarnizione di tenuta vengono utilizzati in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico, della fabbricazione dei macchinari ed elettrico.

  • Offre una connessione a tenuta stagna affidabile, semplificando nel contempo il processo di assemblaggio ed eliminando la necessità di ulteriori elementi di tenuta.
  • Incorporano un O-ring che viene compresso al serraggio tra il dado e la superficie di accoppiamento.
  • Adatti a temperature da -100 C a +260 C, riutilizzabili.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0178

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h1 max Materiale A/F d1 d2 ±0.05 Acquista
5,135 € - 7,90 € Richiedi il lead time qui
2.0
Acciaio inossidabile 316
5.0
M2.5
2.75
4,485 € - 6,90 € Richiedi il lead time qui
3.2
Acciaio inossidabile 316
7.0
M4
4.5
4,693 € - 7,22 € Richiedi il lead time qui
6.8
Acciaio inossidabile 316
13.0
M8
8.5
3,757 € - 5,78 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2
Acciaio inossidabile 303
7.0
M4
4.5
4,6345 € - 7,13 € Richiedi il lead time qui
12.8
Acciaio inossidabile 316
21.0
M14
15.1
3,861 € - 5,94 € Richiedi il lead time qui
8.4
Acciaio inossidabile 303
16.0
M10
10.6
4,2575 € - 6,55 € Richiedi il lead time qui
2.0
Acciaio inossidabile 303
5.0
M2.5
2.75
4,706 € - 7,24 € Richiedi il lead time qui
5.2
Acciaio inossidabile 316
10.0
M6
6.8
3,861 € - 5,94 € Richiedi il lead time qui
12.8
Acciaio inossidabile 303
21.0
M14
15.1
3,861 € - 5,94 € Richiedi il lead time qui
14.8
Acciaio inossidabile 303
24.0
M16
17.5
4,2575 € - 6,55 € Richiedi il lead time qui
2.4
Acciaio inossidabile 303
5.5
M3
3.6
3,3865 € - 5,21 € Richiedi il lead time qui
2.4
Acciaio inossidabile 303
5.5
M3
3.6
3,757 € - 5,78 € Richiedi il lead time qui
6.8
Acciaio inossidabile 303
13.0
M8
8.5
5,135 € - 7,90 € Richiedi il lead time qui
2.4
Acciaio inossidabile 316
5.5
M3
3.6
4,2575 € - 6,55 € Richiedi il lead time qui
1.6
Acciaio inossidabile 303
4.0
M2
2.35
5,135 € - 7,90 € Richiedi il lead time qui
1.6
Acciaio inossidabile 316
4.0
M2
2.35
3,8025 € - 5,85 € Richiedi il lead time qui
5.2
Acciaio inossidabile 303
10.0
M6
6.8
4,693 € - 7,22 € Richiedi il lead time qui
8.4
Acciaio inossidabile 316
16.0
M10
10.6
4,6345 € - 7,13 € Richiedi il lead time qui
14.8
Acciaio inossidabile 316
24.0
M16
17.5
3,861 € - 5,94 € Richiedi il lead time qui
10.8
Acciaio inossidabile 303
18.0
M12
12.85
  • di 2
Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M2.5 5.0 Acciaio inossidabile 316

20207519

Fascia di prezzo
7,90 € - 5,135 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • A/F
    5.0
  • d2 ±0.05
    2.75
  • h1 max
    2.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 316
Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M4 7.0 Acciaio inossidabile 316

20207557

Fascia di prezzo
6,90 € - 4,485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1 max
    3.2
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 316
Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M8 13.0 Acciaio inossidabile 316

20207618

Fascia di prezzo
7,22 € - 4,693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1 max
    6.8
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 316
Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M4 7.0 Acciaio inossidabile 303

20207540

Fascia di prezzo
5,78 € - 3,757 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1 max
    3.2
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M14 21.0 Acciaio inossidabile 316

20207670

Fascia di prezzo
7,13 € - 4,6345 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M14
  • A/F
    21.0
  • d2 ±0.05
    15.1
  • h1 max
    12.8
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 316
Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M10 16.0 Acciaio inossidabile 303

20207625

Fascia di prezzo
5,94 € - 3,861 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • A/F
    16.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1 max
    8.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M2.5 5.0 Acciaio inossidabile 303

20207502

Fascia di prezzo
6,55 € - 4,2575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • A/F
    5.0
  • d2 ±0.05
    2.75
  • h1 max
    2.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M6 10.0 Acciaio inossidabile 316

20207472

Fascia di prezzo
7,24 € - 4,706 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 316
Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M14 21.0 Acciaio inossidabile 303

20207663

Fascia di prezzo
5,94 € - 3,861 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M14
  • A/F
    21.0
  • d2 ±0.05
    15.1
  • h1 max
    12.8
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M16 24.0 Acciaio inossidabile 303

20207687

Fascia di prezzo
5,94 € - 3,861 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1 max
    14.8
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M3 5.5 Acciaio inossidabile 303

20207526

Fascia di prezzo
6,55 € - 4,2575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1 max
    2.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M3 5.5 Acciaio inossidabile 303

20207892

Fascia di prezzo
5,21 € - 3,3865 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1 max
    2.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M8 13.0 Acciaio inossidabile 303

20207601

Fascia di prezzo
5,78 € - 3,757 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1 max
    6.8
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M3 5.5 Acciaio inossidabile 316

20207533

Fascia di prezzo
7,90 € - 5,135 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1 max
    2.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 316
Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M2 4.0 Acciaio inossidabile 303

20207861

Fascia di prezzo
6,55 € - 4,2575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • A/F
    4.0
  • d2 ±0.05
    2.35
  • h1 max
    1.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M2 4.0 Acciaio inossidabile 316

20207878

Fascia di prezzo
7,90 € - 5,135 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • A/F
    4.0
  • d2 ±0.05
    2.35
  • h1 max
    1.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 316
Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M6 10.0 Acciaio inossidabile 303

20207588

Fascia di prezzo
5,85 € - 3,8025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M10 16.0 Acciaio inossidabile 316

20207632

Fascia di prezzo
7,22 € - 4,693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • A/F
    16.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1 max
    8.4
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 316
Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M16 24.0 Acciaio inossidabile 316

20207694

Fascia di prezzo
7,13 € - 4,6345 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1 max
    14.8
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 316
Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M12 18.0 Acciaio inossidabile 303

20207649

Fascia di prezzo
5,94 € - 3,861 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • A/F
    18.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1 max
    10.8
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303