Le chiocciole cilindriche in acciaio sono elementi di fissaggio che vengono solitamente utilizzati con le madreviti o le viti a ricircolo di sfere per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. La chiocciola è avvitata sulla vite e si sposta lungo la vite mentre questa ruota, fornendo un movimento lineare fluido e preciso.
Sono utilizzate per velocità di rotazione basse, controllo manuale e funzioni di serraggio. Non. sono indicate per movimenti motorizzati. Sono dotate di una filettatura interna che ha il medesimo passo della vite, il che garantisce una durata e una resistenza all'usura eccezionali dovute al materiale in cui sono costruite.
Sono utilizzate nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio per fissare le madreviti in posizione. Le chiocciole cilindriche in acciaio sono disponibili con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1339
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | d1 tol 7H | Superficie di contatto | Avanzamento per singolo giro | d2 tol. h10 | Direzione filettatura | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,10 € - 12,1325 € | Richiedi il lead time qui |
TR14 x 3
|
14.0
|
210.0
|
3.0
|
30.0
|
Sinistra
|
||
| 8,08 € - 10,7755 € | Richiedi il lead time qui |
TR18 x 4
|
18.0
|
470.0
|
4.0
|
40.0
|
Sinistra
|
||
| 4,17 € - 5,566 € | Richiedi il lead time qui |
TR14 x 3
|
14.0
|
285.0
|
3.0
|
30.0
|
Destra
|
||
| 6,78 € - 9,039 € | Richiedi il lead time qui |
TR12 x 3
|
12.0
|
210.0
|
3.0
|
26.0
|
Sinistra
|
||
| 7,28 € - 9,706 € | Richiedi il lead time qui |
TR10 x 2
|
10.0
|
150.0
|
2.0
|
22.0
|
Destra
|
||
| 10,86 € - 14,4785 € | Richiedi il lead time qui |
TR10 x 2
|
10.0
|
150.0
|
2.0
|
22.0
|
Sinistra
|
||
| 9,30 € - 12,397 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
20.0
|
590.0
|
4.0
|
45.0
|
Sinistra
|
||
| 14,69 € - 19,5845 € | Richiedi il lead time qui |
TR24 x 5
|
24.0
|
845.0
|
5.0
|
50.0
|
Sinistra
|
||
| 8,69 € - 11,592 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
20.0
|
590.0
|
4.0
|
45.0
|
Destra
|
||
| 12,10 € - 16,1345 € | Richiedi il lead time qui |
TR24 x 5
|
24.0
|
845.0
|
5.0
|
50.0
|
Destra
|
||
| 35,28 € - 47,035 € | Richiedi il lead time qui |
TR36 x 6
|
36.0
|
1950.0
|
6.0
|
75.0
|
Destra
|
||
| 22,74 € - 30,3255 € | Richiedi il lead time qui |
TR28 x 5
|
28.0
|
1175.0
|
5.0
|
60.0
|
Sinistra
|
||
| 37,61 € - 50,14 € | Richiedi il lead time qui |
TR36 x 6
|
36.0
|
1950.0
|
6.0
|
75.0
|
Sinistra
|
||
| 61,00 € - 71,76 € | Richiedi il lead time qui |
TR44 x 7
|
44.0
|
2940.0
|
7.0
|
80.0
|
Sinistra
|
||
| 6,24 € - 8,3145 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
16.0
|
365.0
|
4.0
|
36.0
|
Destra
|
||
| 4,36 € - 5,8075 € | Richiedi il lead time qui |
TR12 x 3
|
12.0
|
210.0
|
3.0
|
26.0
|
Destra
|
||
| 8,33 € - 11,109 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
16.0
|
365.0
|
4.0
|
36.0
|
Sinistra
|
||
| 10,01 € - 13,3515 € | Richiedi il lead time qui |
TR22 x 5
|
22.0
|
700.0
|
5.0
|
45.0
|
Destra
|
||
| 17,90 € - 23,8625 € | Richiedi il lead time qui |
TR26 x 5
|
26.0
|
1005.0
|
5.0
|
50.0
|
Sinistra
|
||
| 34,60 € - 46,138 € | Richiedi il lead time qui |
TR30 x 6
|
30.0
|
1335.0
|
6.0
|
60.0
|
Sinistra
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare