Menu Ricerca

Dado cilindrico TR30 x 6 45.0 Acciaio

Il dado in acciaio cilindrico è una soluzione di fissaggio utilizzata nel settore automobilistico o edilizio per fissare in posizione le madreviti. Utilizzato per velocità di rotazione basse, controllo manuale e funzioni di serraggio. Non sono adatti per movimenti motorizzati. Presenta una filettatura interna sinistrorsa, garantendo una resistenza eccellente.
Codice articolo Essentra :

20147563

Codice articolo precedente:

20147563

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 47,2915 €
10 - 19 42,558 €
20 - 49 40,2005 €
50 - 99 37,8328 €
100 + 35,465 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

47,29 €

1 x 47,2915 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR30 x 6
N. filettature 1.0
d1 tol 7H 30.0
Avanzamento per singolo giro 6.0
Direzione filettatura Sinistra
Superficie di contatto 1335.0
d2 tol. h10 60.0
Peso Kg 0.77
Materiale Acciaio
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci