Le chiocciole cilindriche in acciaio sono elementi di fissaggio che vengono solitamente utilizzati con le madreviti o le viti a ricircolo di sfere per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. La chiocciola è avvitata sulla vite e si sposta lungo la vite mentre questa ruota, fornendo un movimento lineare fluido e preciso.
Sono utilizzate per velocità di rotazione basse, controllo manuale e funzioni di serraggio. Non. sono indicate per movimenti motorizzati. Sono dotate di una filettatura interna che ha il medesimo passo della vite, il che garantisce una durata e una resistenza all'usura eccezionali dovute al materiale in cui sono costruite.
Sono utilizzate nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio per fissare le madreviti in posizione. Le chiocciole cilindriche in acciaio sono disponibili con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1339
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | d1 tol 7H | Superficie di contatto | Avanzamento per singolo giro | d2 tol. h10 | Direzione filettatura | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,90 € - 23,8625 € | Richiedi il lead time qui |
TR26 x 5
|
26.0
|
1005.0
|
5.0
|
50.0
|
Sinistra
|
||
| 34,60 € - 46,138 € | Richiedi il lead time qui |
TR30 x 6
|
30.0
|
1335.0
|
6.0
|
60.0
|
Sinistra
|
||
| 14,69 € - 19,5845 € | Richiedi il lead time qui |
TR24 x 5
|
24.0
|
845.0
|
5.0
|
50.0
|
Sinistra
|
||
| 12,29 € - 16,3875 € | Richiedi il lead time qui |
TR18 x 8
|
18.0
|
470.0
|
8.0
|
40.0
|
Destra
|
||
| 15,43 € - 20,5735 € | Richiedi il lead time qui |
TR24 x 10
|
24.0
|
845.0
|
10.0
|
50.0
|
Destra
|
||
| 37,61 € - 50,14 € | Richiedi il lead time qui |
TR36 x 6
|
36.0
|
1950.0
|
6.0
|
75.0
|
Sinistra
|
||
| 153,02 € - 178,963 € | Richiedi il lead time qui |
TR60 x 9
|
60.0
|
5490.0
|
9.0
|
100.0
|
Destra
|
||
| 9,30 € - 12,397 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
20.0
|
590.0
|
4.0
|
45.0
|
Sinistra
|
||
| 20,04 € - 26,726 € | Richiedi il lead time qui |
TR32 x 6
|
32.0
|
1430.0
|
6.0
|
60.0
|
Destra
|
||
| 140,74 € - 164,611 € | Richiedi il lead time qui |
TR50 x 8
|
50.0
|
3790.0
|
8.0
|
90.0
|
Destra
|
||
| 247,65 € - 289,639 € | Richiedi il lead time qui |
TR80 x 10
|
80.0
|
8900.0
|
10.0
|
120.0
|
Destra
|
||
| 234,93 € - 276,391 € | Richiedi il lead time qui |
TR60 x 9
|
60.0
|
5490.0
|
9.0
|
100.0
|
Sinistra
|
||
| 20,59 € - 27,4505 € | Richiedi il lead time qui |
TR30 x 12
|
30.0
|
1335.0
|
12.0
|
60.0
|
Destra
|
||
| 10,86 € - 14,4785 € | Richiedi il lead time qui |
TR10 x 4
|
10.0
|
150.0
|
4.0
|
22.0
|
Destra
|
||
| 18,53 € - 24,702 € | Richiedi il lead time qui |
TR28 x 5
|
28.0
|
1175.0
|
5.0
|
60.0
|
Destra
|
||
| 44,04 € - 54,5445 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 7
|
40.0
|
2400.0
|
7.0
|
80.0
|
Destra
|
||
| 18,34 € - 24,449 € | Richiedi il lead time qui |
TR30 x 6
|
30.0
|
1335.0
|
6.0
|
60.0
|
Destra
|
||
| 35,28 € - 47,035 € | Richiedi il lead time qui |
TR36 x 6
|
36.0
|
1950.0
|
6.0
|
75.0
|
Destra
|
||
| 189,72 € - 221,904 € | Richiedi il lead time qui |
TR70 x 10
|
70.0
|
7140.0
|
10.0
|
110.0
|
Destra
|
||
| 22,74 € - 30,3255 € | Richiedi il lead time qui |
TR28 x 5
|
28.0
|
1175.0
|
5.0
|
60.0
|
Sinistra
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare