Menu Ricerca

Dadi a cupola - Nylon

Disponibile

I dadi a cupola sono ideali per coprire e proteggere una vite o un dado in prossimità dell'applicazione.

Codice Serie: SR1955

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
34 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Colore Altezza totale Acquista
0,0998 € - 0,1331 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
8.0 mm
Naturale
10.0 mm
0,1139 € - 0,1406 € 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5/16-18
12.7 mm
Naturale
13.5 mm
0,0967 € - 0,1287 € Richiedi il lead time qui
M4 x 0.7
7.0 mm
Naturale
8.0 mm
0,1699 € - 0,2251 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8 x 1.25
13.0 mm
Naturale
15.0 mm
0,1007 € - 0,1343 € 2908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
10.0 mm
Naturale
12.0 mm
0,1954 € - 0,2053 € 9225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
17.0 mm
Naturale
18.0 mm
0,1375 € - 0,1912 € Richiedi il lead time qui
M3
5.5 mm
Naturale
6.5 mm
0,4008 € - 0,6515 € 1104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
17.0 mm
Naturale
18.0 mm
0,1997 € - 0,2081 € Richiedi il lead time qui
M3
5.5 mm
Naturale
6.0 mm
0,074 € - 0,0866 € 81164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Naturale
12.0 mm
0,1642 € - 0,228 € Richiedi il lead time qui
M4
7.0 mm
Nero
8.0 mm
0,1487 € - 0,2053 € 4169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Naturale
8.0 mm
0,16 € - 0,2223 € 9621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Naturale
10.0 mm
0,1025 € - 0,1199 € 8920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
Naturale
15.0 mm
0,2294 € - 0,2691 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
19.0 mm
Naturale
22.0 mm
0,2846 € - 0,3346 € 5269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
17.0 mm
Nero
18.0 mm
0,3147 € - 0,4197 € 7844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Nero
6.0 mm
0,1023 € - 0,1136 € 13486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Naturale
10.0 mm
0,0712 € - 0,0833 € 2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Nero
12.0 mm
0,2249 € - 0,2638 € 404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
19.0 mm
Nero
22.0 mm
  • di 2
Cappuccio per dadi Naturale M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6

10325483

Fascia di prezzo
0,1331 € - 0,0998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi 5/16-18 0.500 in 0.530 in Nylon 6/6

10326831

Fascia di prezzo
0,1406 € - 0,1139 €

Livelli di giacenza
498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    12.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/16-18
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi M4 x 0.7 7.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10325476

Fascia di prezzo
0,1287 € - 0,0967 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi M8 x 1.25 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10325506

Fascia di prezzo
0,2251 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10325490

Fascia di prezzo
0,1343 € - 0,1007 €

Livelli di giacenza
2908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060834

Fascia di prezzo
0,2053 € - 0,1954 €

Livelli di giacenza
9225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    17.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi M3 5.5 mm 6.5 mm Nylon

10326572

Fascia di prezzo
0,1912 € - 0,1375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    A cupola
Cappuccio per dadi M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326688

Fascia di prezzo
0,6515 € - 0,4008 €

Livelli di giacenza
1104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    17.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    A cupola
Cappuccio per dadi M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180457

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060742

Fascia di prezzo
0,0866 € - 0,074 €

Livelli di giacenza
81164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326602

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1642 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    A cupola
Cappuccio per dadi M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326596

Fascia di prezzo
0,2053 € - 0,1487 €

Livelli di giacenza
4169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    A cupola
Cappuccio per dadi M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326619

Fascia di prezzo
0,2223 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
9621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    A cupola
Cappuccio per dadi M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10060780

Fascia di prezzo
0,1199 € - 0,1025 €

Livelli di giacenza
8920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060896

Fascia di prezzo
0,2691 € - 0,2294 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060858

Fascia di prezzo
0,3346 € - 0,2846 €

Livelli di giacenza
5269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    17.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180464

Fascia di prezzo
0,4197 € - 0,3147 €

Livelli di giacenza
7844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060711

Fascia di prezzo
0,1136 € - 0,1023 €

Livelli di giacenza
13486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060759

Fascia di prezzo
0,0833 € - 0,0712 €

Livelli di giacenza
2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060919

Fascia di prezzo
0,2638 € - 0,2249 €

Livelli di giacenza
404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco