Menu Ricerca

Dadi a cupola - Nylon

Disponibile

I dadi a cupola sono ideali per coprire e proteggere una vite o un dado in prossimità dell'applicazione.

Codice Serie: SR1955

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
34 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Colore Altezza totale Acquista
0,1263 € - 0,1403 € 16697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Nero
10.0 mm
0,0885 € - 0,1037 € 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
Nero
15.0 mm
0,1798 € - 0,3285 € 7030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Naturale
12.0 mm
0,16 € - 0,2223 € 1470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Nero
10.0 mm
0,4008 € - 0,6515 € Richiedi il lead time qui
M10
17.0 mm
Nero
18.0 mm
0,4546 € - 1,0055 € Richiedi il lead time qui
M12
19.0 mm
Nero
22.0 mm
0,2166 € - 0,3951 € 486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
Naturale
15.0 mm
0,1954 € - 0,2501 € Richiedi il lead time qui
M3
5.5 mm
Nero
6.0 mm
0,2166 € - 0,3951 € 166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
Nero
15.0 mm
0,4546 € - 1,0055 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
19.0 mm
Naturale
22.0 mm
0,1798 € - 0,3285 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Nero
12.0 mm
0,1141 € - 0,1718 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 x 0.8
8.0 mm
Naturale
10.0 mm
0,1248 € - 0,187 € 642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
10.0 mm
Naturale
12.0 mm
0,1208 € - 0,1492 € 7998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8-32
8.4 mm
Naturale
9.5 mm
  • di 2
Cappuccio per dadi M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060728

Fascia di prezzo
0,1403 € - 0,1263 €

Livelli di giacenza
16697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10060797

Fascia di prezzo
0,1037 € - 0,0885 €

Livelli di giacenza
25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326640

Fascia di prezzo
0,3285 € - 0,1798 €

Livelli di giacenza
7030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    A cupola
Cappuccio per dadi M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326633

Fascia di prezzo
0,2223 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
1470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    A cupola
Cappuccio per dadi M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326695

Fascia di prezzo
0,6515 € - 0,4008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    17.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    A cupola
Cappuccio per dadi M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10326718

Fascia di prezzo
1,0055 € - 0,4546 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    A cupola
Cappuccio per dadi M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10326664

Fascia di prezzo
0,3951 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    A cupola
Cappuccio per dadi M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon

10326589

Fascia di prezzo
0,2501 € - 0,1954 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    A cupola
Cappuccio per dadi M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10326671

Fascia di prezzo
0,3951 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    A cupola
Cappuccio per dadi M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10326701

Fascia di prezzo
1,0055 € - 0,4546 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    A cupola
Cappuccio per dadi M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326657

Fascia di prezzo
0,3285 € - 0,1798 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    A cupola
Cappuccio per dadi bloccato M5 x 0.8 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10179895

Fascia di prezzo
0,1718 € - 0,1141 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi bloccato M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10179901

Fascia di prezzo
0,187 € - 0,1248 €

Livelli di giacenza
642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco
Cappuccio per dadi #8-32 0.330 in 0.375 in Nylon 6/6

10326220

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1208 €

Livelli di giacenza
7998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    #8-32
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma dado
    Con elemento di blocco