Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.
Codice Serie: SR1712
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore minimo pannello | Colore | Spessore massimo pannello | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6567 € - 0,6567 € | 10120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturale
|
0.087 in
2.2 mm
|
Poliammide
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 109,2834 € - 109,2834 € | 129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.071 in
1.8 mm
|
Naturale
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 124,2822 € - 124,2822 € | Richiedi il lead time qui |
0.071 in
1.8 mm
|
Nero
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 138,3485 € - 138,3485 € | Richiedi il lead time qui |
0.102 in
2.6 mm
|
Nero
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 552,9603 € - 552,9603 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 412,9966 € - 412,9966 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.06 in
1.52 mm
|
Nero
|
0.093 in
2.36 mm
|
Elastomero termoplastico
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 85,9652 € - 98,3094 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
Bianco
|
0.142 in
3.6 mm
|
Polistirene
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 10026588 | 3,5032 € - 6,2548 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliammide 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
| 1,9995 € - 4,0962 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturale
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | Richiedi il lead time qui |
0.067 in
1.7 mm
|
Nero
|
0.091 in
2.3 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 3,4713 € - 4,2073 € | 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliammide 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,18 € - 2,9992 € | 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 113,1236 € - 113,1236 € | Richiedi il lead time qui |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturale
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
Nero
|
0.13 in
3.3 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 922,0115 € - 922,0115 € | Richiedi il lead time qui |
0.055 in
1.4 mm
|
Nero
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | Richiedi il lead time qui |
0.055 in
1.4 mm
|
Nero
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 917,5139 € - 917,5139 € | Richiedi il lead time qui |
0.043 in
1.1 mm
|
Nero
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 897,1354 € - 897,1354 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
Nero
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 83,8746 € - 93,194 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilene
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 52,5455 € - 58,3808 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilene
|
0.157 in
4.0 mm