Menu Ricerca

Copriprofili

Disponibile

I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.

Codice Serie: SR1712

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore minimo pannello Colore Spessore massimo pannello Materiale (nome esteso) Altezza totale Acquista
0,6567 € - 0,6567 € 10120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
Naturale
2.2 mm
Poliammide
3.9 mm
109,2834 € - 109,2834 € 129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.8 mm
Naturale
2.7 mm
Polietilene a bassa densità
4.4 mm
124,2822 € - 124,2822 € Richiedi il lead time qui
1.8 mm
Nero
2.7 mm
Polietilene a bassa densità
4.4 mm
138,3485 € - 138,3485 € Richiedi il lead time qui
2.6 mm
Nero
4.2 mm
Polietilene a bassa densità
4.8 mm
552,9603 € - 552,9603 € 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.6 mm
Naturale
4.2 mm
Polietilene a bassa densità
4.8 mm
412,9966 € - 412,9966 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.52 mm
Nero
2.36 mm
Elastomero termoplastico
12.7 mm
85,9652 € - 98,3094 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
Bianco
3.6 mm
Polistirene
14.3 mm
10026588 3,5032 € - 6,2548 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.4 mm
Naturale
2.0 mm
Poliammide 6
4.8 mm
1,9995 € - 4,0962 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
Naturale
4.8 mm
Polietilene a bassa densità
4.8 mm
940,4517 € - 940,4517 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
Nero
2.3 mm
Acciaio inossidabile
5.8 mm
3,4713 € - 4,2073 € 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
Naturale
2.0 mm
Poliammide 6
4.4 mm
2,18 € - 2,9992 € 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
Naturale
2.0 mm
Polietilene a bassa densità
4.4 mm
113,1236 € - 113,1236 € Richiedi il lead time qui
0.9 mm
Naturale
1.8 mm
Polietilene a bassa densità
4.1 mm
940,4517 € - 940,4517 € Richiedi il lead time qui
2.9 mm
Nero
3.3 mm
Acciaio inossidabile
5.8 mm
922,0115 € - 922,0115 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
Nero
1.7 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
940,4517 € - 940,4517 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
Nero
1.7 mm
Acciaio inossidabile
5.8 mm
917,5139 € - 917,5139 € Richiedi il lead time qui
1.1 mm
Nero
1.4 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
897,1354 € - 897,1354 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
Nero
1.1 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
83,8746 € - 93,194 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.4 mm
Naturale
2.0 mm
Polietilene
6.1 mm
52,5455 € - 58,3808 € Richiedi il lead time qui
0.4 mm
Naturale
2.0 mm
Polietilene
4.0 mm
  • di 5
Copriprofilo 3.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10160671

Fascia di prezzo
0,6567 € - 0,6567 €

Livelli di giacenza
10120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    2.5 mm
  • Larghezza interna
    2.3 mm
  • Altezza totale
    3.9 mm
  • Larghezza totale
    4.4 mm
Copriprofilo adesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10163283

Fascia di prezzo
109,2834 € - 109,2834 €

Livelli di giacenza
129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Altezza totale
    4.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copriprofilo adesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172100

Fascia di prezzo
124,2822 € - 124,2822 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Altezza totale
    4.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copriprofilo adesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163320

Fascia di prezzo
138,3485 € - 138,3485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    4.0 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copriprofilo adesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172162

Fascia di prezzo
552,9603 € - 552,9603 €

Livelli di giacenza
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.9 mm
  • Larghezza interna
    4.0 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copriprofilo 12.7 mm TPE Nero

10165980

Fascia di prezzo
412,9966 € - 412,9966 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    9.53 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Larghezza totale
    7.44 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
Copriprofilo 14.3 mm PS Bianco

10152751

Fascia di prezzo
98,3094 € - 85,9652 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
  • Larghezza interna
    3.6 mm
  • Altezza totale
    14.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Copriprofilo 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026588

Fascia di prezzo
6,2548 € - 3,5032 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
Copriprofilo 4.8 mm PE Naturale

10021729

Fascia di prezzo
4,0962 € - 1,9995 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Larghezza totale
    7.2 mm
Copriprofilo 5.8 mm Acciaio inossidabile Nero

10160572

Fascia di prezzo
940,4517 € - 940,4517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Altezza totale
    5.8 mm
  • Larghezza totale
    5.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Copriprofilo 4.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10026540

Fascia di prezzo
4,2073 € - 3,4713 €

Livelli di giacenza
420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    4.4 mm
  • Larghezza totale
    4.4 mm
Copriprofilo 4.4 mm PE Naturale

10026625

Fascia di prezzo
2,9992 € - 2,18 €

Livelli di giacenza
840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    4.4 mm
  • Larghezza totale
    4.4 mm
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163337

Fascia di prezzo
113,1236 € - 113,1236 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.5 mm
  • Larghezza interna
    1.5 mm
  • Altezza totale
    4.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copriprofilo 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Acciaio inossidabile Nero

10160589

Fascia di prezzo
940,4517 € - 940,4517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Seghettato
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Altezza totale
    5.8 mm
  • Larghezza totale
    5.8 mm
Copriprofilo 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10160602

Fascia di prezzo
922,0115 € - 922,0115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.6 mm
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Copriprofilo 5.8 mm Acciaio inossidabile Nero

10160565

Fascia di prezzo
940,4517 € - 940,4517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Altezza totale
    5.8 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Copriprofilo 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10641378

Fascia di prezzo
917,5139 € - 917,5139 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.6 mm
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Copriprofilo 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10160633

Fascia di prezzo
897,1354 € - 897,1354 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Seghettato
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    3.3 mm
Copriprofilo 6.1 mm PE Naturale

10268339

Fascia di prezzo
93,194 € - 83,8746 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    4.3 mm
  • Larghezza interna
    6.6 mm
  • Altezza totale
    6.1 mm
Copriprofilo 4.0 mm PE Naturale

10268278

Fascia di prezzo
58,3808 € - 52,5455 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    2.5 mm
  • Larghezza interna
    0.4 mm
  • Altezza totale
    4.0 mm