Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.
Codice Serie: SR1712
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore minimo pannello | Colore | Spessore massimo pannello | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10160558 | 940,4517 € - 940,4517 € | Richiedi il lead time qui |
0.043 in
1.1 mm
|
Nero
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
| 940,4517 € - 940,4517 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
Nero
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,18 € - 4,4711 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturale
|
0.059 in
1.5 mm
|
Poliammide 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,4713 € - 4,2073 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliammide 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 10026588 | 3,5032 € - 6,2548 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliammide 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
| 1,9995 € - 4,0962 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturale
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,18 € - 2,9992 € | 870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 113,1236 € - 113,1236 € | Richiedi il lead time qui |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturale
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | Richiedi il lead time qui |
0.055 in
1.4 mm
|
Nero
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 97,2541 € - 97,2541 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 152,0421 € - 152,0421 € | Richiedi il lead time qui |
0.102 in
2.6 mm
|
Nero
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10165973 | 400,5552 € - 400,5552 € | 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.03 in
0.76 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Elastomero termoplastico
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 100,2212 € - 100,2212 € | 264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
Nero
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 111,7619 € - 111,7619 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
Nero
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 122,9509 € - 122,9509 € | 187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.071 in
1.8 mm
|
Naturale
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 165,0154 € - 178,7342 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.201 in
5.1 mm
|
Bianco
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polistirene
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 106,4185 € - 121,7065 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
Grigio
|
0.189 in
4.8 mm
|
Poliammide 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,752 € - 0,752 € | Richiedi il lead time qui |
0.087 in
2.2 mm
|
Naturale
|
0.13 in
3.3 mm
|
Poliammide
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 1,5721 € - 1,9686 € | 149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.382 in
9.7 mm
|
Naturale
|
0.512 in
13.0 mm
|
Poliammide
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 922,0115 € - 922,0115 € | Richiedi il lead time qui |
0.055 in
1.4 mm
|
Nero
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm