Menu Ricerca

Copriprofili

Disponibile

I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.

Codice Serie: SR1712

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore minimo pannello Colore Spessore massimo pannello Materiale (nome esteso) Altezza totale Acquista
10160558 940,4517 € - 940,4517 € Richiedi il lead time qui
1.1 mm
Nero
1.4 mm
Acciaio inossidabile
5.8 mm
940,4517 € - 940,4517 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
Nero
1.1 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
2,18 € - 4,4711 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
Naturale
1.5 mm
Poliammide 6
4.4 mm
3,4713 € - 4,2073 € 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
Naturale
2.0 mm
Poliammide 6
4.4 mm
10026588 3,5032 € - 6,2548 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.4 mm
Naturale
2.0 mm
Poliammide 6
4.8 mm
1,9995 € - 4,0962 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
Naturale
4.8 mm
Polietilene a bassa densità
4.8 mm
2,18 € - 2,9992 € 870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
Naturale
2.0 mm
Polietilene a bassa densità
4.4 mm
113,1236 € - 113,1236 € Richiedi il lead time qui
0.9 mm
Naturale
1.8 mm
Polietilene a bassa densità
4.1 mm
940,4517 € - 940,4517 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
Nero
1.7 mm
Acciaio inossidabile
5.8 mm
97,2541 € - 97,2541 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.6 mm
Naturale
4.2 mm
Polietilene a bassa densità
4.8 mm
152,0421 € - 152,0421 € Richiedi il lead time qui
2.6 mm
Nero
4.2 mm
Polietilene a bassa densità
4.8 mm
10165973 400,5552 € - 400,5552 € 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.76 mm
Nero
1.6 mm
Elastomero termoplastico
12.7 mm
100,2212 € - 100,2212 € 264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
Nero
1.8 mm
Polietilene a bassa densità
4.4 mm
111,7619 € - 111,7619 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
Nero
1.8 mm
Polietilene a bassa densità
4.4 mm
122,9509 € - 122,9509 € 187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.8 mm
Naturale
2.7 mm
Polietilene a bassa densità
4.4 mm
165,0154 € - 178,7342 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.1 mm
Bianco
6.4 mm
Polistirene
9.5 mm
106,4185 € - 121,7065 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Grigio
4.8 mm
Poliammide 6
12.7 mm
0,752 € - 0,752 € Richiedi il lead time qui
2.2 mm
Naturale
3.3 mm
Poliammide
3.9 mm
1,5721 € - 1,9686 € 149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.7 mm
Naturale
13.0 mm
Poliammide
6.5 mm
922,0115 € - 922,0115 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
Nero
1.7 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
  • di 5
Copriprofilo

10160558

Fascia di prezzo
940,4517 € - 940,4517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Altezza totale
    5.8 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Copriprofilo 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10160596

Fascia di prezzo
940,4517 € - 940,4517 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.6 mm
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Copriprofilo 4.4 mm

10019689

Fascia di prezzo
4,4711 € - 2,18 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    4.4 mm
  • Larghezza totale
    4.4 mm
Copriprofilo 4.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10026540

Fascia di prezzo
4,2073 € - 3,4713 €

Livelli di giacenza
480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    4.4 mm
  • Larghezza totale
    4.4 mm
Copriprofilo 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026588

Fascia di prezzo
6,2548 € - 3,5032 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
Copriprofilo 4.8 mm PE Naturale

10021729

Fascia di prezzo
4,0962 € - 1,9995 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Larghezza totale
    7.2 mm
Copriprofilo 4.4 mm PE Naturale

10026625

Fascia di prezzo
2,9992 € - 2,18 €

Livelli di giacenza
870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    4.4 mm
  • Larghezza totale
    4.4 mm
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163337

Fascia di prezzo
113,1236 € - 113,1236 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.5 mm
  • Larghezza interna
    1.5 mm
  • Altezza totale
    4.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copriprofilo 5.8 mm Acciaio inossidabile Nero

10160565

Fascia di prezzo
940,4517 € - 940,4517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Altezza totale
    5.8 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Copriprofilo adesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163313

Fascia di prezzo
97,2541 € - 97,2541 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    4.0 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copriprofilo adesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172131

Fascia di prezzo
152,0421 € - 152,0421 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    4.0 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copriprofilo 12.7 mm TPE Nero

10165973

Fascia di prezzo
400,5552 € - 400,5552 €

Livelli di giacenza
135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    9.53 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Larghezza totale
    6.74 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163306

Fascia di prezzo
100,2212 € - 100,2212 €

Livelli di giacenza
264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Altezza totale
    4.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172117

Fascia di prezzo
111,7619 € - 111,7619 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Altezza totale
    4.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copriprofilo adesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172094

Fascia di prezzo
122,9509 € - 122,9509 €

Livelli di giacenza
187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Altezza totale
    4.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copriprofilo 9.5 mm PS Bianco

10152768

Fascia di prezzo
178,7342 € - 165,0154 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    1
  • Larghezza interna
    6.4 mm
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
Copriprofilo 12.7 mm Nylon 6 Grigio

10005330

Fascia di prezzo
121,7065 € - 106,4185 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Larghezza interna
    4.8 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Lunghezza rotolo
    1.2 m
Copriprofilo 3.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10160688

Fascia di prezzo
0,752 € - 0,752 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    2.5 mm
  • Larghezza interna
    3.3 mm
  • Altezza totale
    3.9 mm
  • Larghezza totale
    5.6 mm
Copriprofilo 6.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10015896

Fascia di prezzo
1,9686 € - 1,5721 €

Livelli di giacenza
149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    4.6 mm
  • Larghezza interna
    13.1 mm
  • Altezza totale
    6.5 mm
  • Larghezza totale
    16.3 mm
Copriprofilo 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10160602

Fascia di prezzo
922,0115 € - 922,0115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.6 mm
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile