Menu Ricerca

Copriprofili

Disponibile

I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.

Codice Serie: SR1712

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore massimo pannello compatibile Larghezza totale Acquista
10026533 1,6798 € - 3,4409 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
917,5138 € - 917,5138 € Richiedi il lead time qui
4.6 mm
10160558 917,5138 € - 917,5138 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
827,0749 € - 827,0749 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
3.3 mm
1,8017 € - 2,3165 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
917,5138 € - 917,5138 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
917,5138 € - 917,5138 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.6 mm
47,4364 € - 52,7286 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.2 mm
53,5162 € - 59,4716 € Richiedi il lead time qui
5.60 mm
3,6461 € - 5,8116 € 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
1,3113 € - 2,6822 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
2,1133 € - 2,8854 € 810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.53 mm
1,6798 € - 3,4138 € 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
131,3479 € - 131,3479 € Richiedi il lead time qui
278,2021 € - 278,2021 € 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2,8083 € - 2,8083 € 2190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
1,8559 € - 3,7931 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.2 mm
106,6179 € - 106,6179 € 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
539,4734 € - 539,4734 € 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
402,9235 € - 402,9235 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.44 mm
  • di 5
Copriprofilo 3.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10026533

Fascia di prezzo
3,4409 € - 1,6798 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    2.4 mm
  • Lunghezza totale
    2.4 mm
  • Larghezza totale
    2.4 mm
Copriprofilo 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10160619

Fascia di prezzo
917,5138 € - 917,5138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.6 mm
  • Larghezza totale
    4.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Copriprofilo

10160558

Fascia di prezzo
917,5138 € - 917,5138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Copriprofilo 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10160657

Fascia di prezzo
827,0749 € - 827,0749 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Seghettato
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Larghezza totale
    3.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Copriprofilo 4.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10019672

Fascia di prezzo
2,3165 € - 1,8017 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    4.4 mm
  • Larghezza totale
    4.4 mm
Copriprofilo 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10160596

Fascia di prezzo
917,5138 € - 917,5138 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.6 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Copriprofilo 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10160626

Fascia di prezzo
917,5138 € - 917,5138 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.6 mm
  • Larghezza totale
    4.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Copriprofilo 2.4 mm PE Naturale

10268261

Fascia di prezzo
52,7286 € - 47,4364 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    1.8 mm
  • Larghezza interna
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    2.2 mm
Copriprofilo 4.0 mm PE Naturale

10268292

Fascia di prezzo
59,4716 € - 53,5162 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    2.5 mm
  • Larghezza interna
    3.3 mm
  • Lunghezza totale
    5.6 mm
Copriprofilo 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026564

Fascia di prezzo
5,8116 € - 3,6461 €

Livelli di giacenza
390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    6.4 mm
Copriprofilo 4.4 mm PE Naturale

10021705

Fascia di prezzo
2,6822 € - 1,3113 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    4.4 mm
  • Larghezza totale
    4.4 mm
Copriprofilo 3.2 mm PE Naturale

10026595

Fascia di prezzo
2,8854 € - 2,1133 €

Livelli di giacenza
810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    2.4 mm
  • Lunghezza totale
    2.53 mm
  • Larghezza totale
    2.53 mm
Copriprofilo 4.8 mm PE Naturale

10026632

Fascia di prezzo
3,4138 € - 1,6798 €

Livelli di giacenza
990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    6.4 mm
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163344

Fascia di prezzo
131,3479 € - 131,3479 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    3.5 mm
  • Larghezza interna
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172001

Fascia di prezzo
278,2021 € - 278,2021 €

Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Copriprofilo 4.4 mm PE Naturale

10026601

Fascia di prezzo
2,8083 € - 2,8083 €

Livelli di giacenza
2190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    3.2 mm
Copriprofilo 4.8 mm PE Naturale

10026649

Fascia di prezzo
3,7931 € - 1,8559 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    7.2 mm
  • Larghezza totale
    7.2 mm
Copriprofilo adesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10163283

Fascia di prezzo
106,6179 € - 106,6179 €

Livelli di giacenza
128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo adesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172162

Fascia di prezzo
539,4734 € - 539,4734 €

Livelli di giacenza
41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.9 mm
  • Larghezza interna
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo 12.7 mm TPE Nero

10165980

Fascia di prezzo
402,9235 € - 402,9235 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    9.53 mm
  • Larghezza totale
    7.44 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m