Menu Ricerca

Copriprofili

Disponibile

I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.

Codice Serie: SR1712

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore massimo pannello compatibile Larghezza totale Acquista
2,1661 € - 2,9576 € 510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.53 mm
1,7218 € - 3,4991 € 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
134,6316 € - 134,6316 € Richiedi il lead time qui
355,5384 € - 355,5384 € Richiedi il lead time qui
8.23 mm
847,7518 € - 847,7518 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
3.3 mm
3,4158 € - 6,1235 € 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.1 mm
3,4713 € - 4,2073 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
1,3455 € - 2,7493 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
0,6317 € - 0,6317 € 1590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.8 mm
1,2732 € - 1,2732 € 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.8 mm
54,8541 € - 60,9585 € Richiedi il lead time qui
5.60 mm
250,0363 € - 250,0363 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,8467 € - 2,3744 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
208,5603 € - 225,695 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10026533 1,7218 € - 3,5269 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
3,638 € - 6,5123 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.1 mm
1,5829 € - 3,2353 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
3,4713 € - 4,2073 € 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
5,2209 € - 5,2209 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.2 mm
124,2822 € - 124,2822 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
  • di 5
Copriprofilo 3.2 mm PE Naturale

10026595

Fascia di prezzo
2,9576 € - 2,1661 €

Livelli di giacenza
510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    2.4 mm
  • Lunghezza totale
    2.53 mm
  • Larghezza totale
    2.53 mm
Copriprofilo 4.8 mm PE Naturale

10026632

Fascia di prezzo
3,4991 € - 1,7218 €

Livelli di giacenza
990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    6.4 mm
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163344

Fascia di prezzo
134,6316 € - 134,6316 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    3.5 mm
  • Larghezza interna
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo 12.7 mm TPE Nero

10166055

Fascia di prezzo
355,5384 € - 355,5384 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    9.53 mm
  • Larghezza totale
    8.23 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10160657

Fascia di prezzo
847,7518 € - 847,7518 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Seghettato
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Larghezza totale
    3.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Copriprofilo 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10019696

Fascia di prezzo
6,1235 € - 3,4158 €

Livelli di giacenza
1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    6.1 mm
  • Larghezza totale
    6.1 mm
Copriprofilo 4.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10026557

Fascia di prezzo
4,2073 € - 3,4713 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    4.4 mm
  • Larghezza totale
    4.4 mm
Copriprofilo 4.4 mm PE Naturale

10021699

Fascia di prezzo
2,7493 € - 1,3455 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    5.0 mm
Copriprofilo 320.5 mm

10160664

Fascia di prezzo
0,6317 € - 0,6317 €

Livelli di giacenza
1590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    2.5 mm
  • Larghezza interna
    1.4 mm
  • Lunghezza totale
    320.5 mm
  • Larghezza totale
    3.8 mm
Copriprofilo 6.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10160701

Fascia di prezzo
1,2732 € - 1,2732 €

Livelli di giacenza
81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    4.3 mm
  • Larghezza interna
    6.6 mm
  • Lunghezza totale
    320.5 mm
  • Larghezza totale
    9.8 mm
Copriprofilo 4.0 mm PE Naturale

10268292

Fascia di prezzo
60,9585 € - 54,8541 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    2.5 mm
  • Larghezza interna
    3.3 mm
  • Lunghezza totale
    5.6 mm
Copriprofilo adesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10163290

Fascia di prezzo
250,0363 € - 250,0363 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo 4.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10019672

Fascia di prezzo
2,3744 € - 1,8467 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    4.4 mm
  • Larghezza totale
    4.4 mm
Copriprofilo 7.6 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Grigio

10153833

Fascia di prezzo
225,695 € - 208,5603 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Larghezza interna
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Lunghezza rotolo
    1.2 m
Copriprofilo 3.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10026533

Fascia di prezzo
3,5269 € - 1,7218 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    2.4 mm
  • Lunghezza totale
    2.4 mm
  • Larghezza totale
    2.4 mm
Copriprofilo 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026571

Fascia di prezzo
6,5123 € - 3,638 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    6.1 mm
  • Larghezza totale
    6.1 mm
Copriprofilo 4.8 mm PE Naturale

10021712

Fascia di prezzo
3,2353 € - 1,5829 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    6.4 mm
Copriprofilo 4.4 mm PE Naturale

10026618

Fascia di prezzo
4,2073 € - 3,4713 €

Livelli di giacenza
390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    5.0 mm
Copriprofilo 4.8 mm PE Naturale

10026656

Fascia di prezzo
5,2209 € - 5,2209 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    7.2 mm
  • Larghezza totale
    7.2 mm
Copriprofilo adesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172100

Fascia di prezzo
124,2822 € - 124,2822 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m