I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.
Codice Serie: SR1712
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore massimo pannello compatibile | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,3441 € - 2,7493 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,8785 € - 2,8785 € | 1470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 5,2209 € - 5,2209 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 238,6077 € - 238,6077 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 412,9966 € - 412,9966 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.293 in
7.44 mm
|
||
| 1,2732 € - 1,2732 € | 279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 1,4718 € - 1,4718 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10160558 | 940,4517 € - 940,4517 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
| 116,0412 € - 116,0412 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 3,4713 € - 4,2073 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,3455 € - 2,7493 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,1661 € - 2,9576 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 111,7619 € - 111,7619 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 122,9509 € - 122,9509 € | 187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 1,7218 € - 3,4991 € | 510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 97,2541 € - 97,2541 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 152,0421 € - 152,0421 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare