Menu Ricerca

Copriprofili

Disponibile

I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.

Codice Serie: SR1712

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore massimo pannello compatibile Larghezza totale Acquista
1,3441 € - 2,7493 € Richiedi il lead time qui
4.4 mm
2,8785 € - 2,8785 € 1470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
5,2209 € - 5,2209 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.2 mm
238,6077 € - 238,6077 € 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
412,9966 € - 412,9966 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.44 mm
1,2732 € - 1,2732 € 279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.8 mm
1,4718 € - 1,4718 € Richiedi il lead time qui
11.3 mm
940,4517 € - 940,4517 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.6 mm
940,4517 € - 940,4517 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
940,4517 € - 940,4517 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
10160558 940,4517 € - 940,4517 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
116,0412 € - 116,0412 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3,4713 € - 4,2073 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
1,3455 € - 2,7493 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
2,1661 € - 2,9576 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.53 mm
111,7619 € - 111,7619 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
122,9509 € - 122,9509 € 187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,7218 € - 3,4991 € 510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
97,2541 € - 97,2541 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
152,0421 € - 152,0421 € Richiedi il lead time qui
  • di 5
Copriprofilo 4.4 mm PE Naturale

10021705

Fascia di prezzo
2,7493 € - 1,3441 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    4.4 mm
  • Larghezza totale
    4.4 mm
Copriprofilo 4.4 mm PE Naturale

10026601

Fascia di prezzo
2,8785 € - 2,8785 €

Livelli di giacenza
1470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    3.2 mm
Copriprofilo 4.8 mm PE Naturale

10026656

Fascia di prezzo
5,2209 € - 5,2209 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    7.2 mm
  • Larghezza totale
    7.2 mm
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10172148

Fascia di prezzo
238,6077 € - 238,6077 €

Livelli di giacenza
82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.5 mm
  • Larghezza interna
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo 12.7 mm TPE Nero

10165980

Fascia di prezzo
412,9966 € - 412,9966 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    9.53 mm
  • Larghezza totale
    7.44 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo 6.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10160701

Fascia di prezzo
1,2732 € - 1,2732 €

Livelli di giacenza
279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    4.3 mm
  • Larghezza interna
    6.6 mm
  • Lunghezza totale
    320.5 mm
  • Larghezza totale
    9.8 mm
Copriprofilo 6.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10160718

Fascia di prezzo
1,4718 € - 1,4718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    4.6 mm
  • Larghezza interna
    8.1 mm
  • Lunghezza totale
    320.5 mm
  • Larghezza totale
    11.3 mm
Copriprofilo 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10160626

Fascia di prezzo
940,4517 € - 940,4517 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.6 mm
  • Larghezza totale
    4.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Copriprofilo 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10160596

Fascia di prezzo
940,4517 € - 940,4517 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.6 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Copriprofilo 5.8 mm Acciaio inossidabile Nero

10160565

Fascia di prezzo
940,4517 € - 940,4517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Copriprofilo

10160558

Fascia di prezzo
940,4517 € - 940,4517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10161838

Fascia di prezzo
116,0412 € - 116,0412 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Copriprofilo 4.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10026557

Fascia di prezzo
4,2073 € - 3,4713 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    4.4 mm
  • Larghezza totale
    4.4 mm
Copriprofilo 4.4 mm PE Naturale

10021699

Fascia di prezzo
2,7493 € - 1,3455 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    5.0 mm
Copriprofilo 3.2 mm PE Naturale

10026595

Fascia di prezzo
2,9576 € - 2,1661 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    2.4 mm
  • Lunghezza totale
    2.53 mm
  • Larghezza totale
    2.53 mm
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172117

Fascia di prezzo
111,7619 € - 111,7619 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo adesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172094

Fascia di prezzo
122,9509 € - 122,9509 €

Livelli di giacenza
187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo 4.8 mm PE Naturale

10026632

Fascia di prezzo
3,4991 € - 1,7218 €

Livelli di giacenza
510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    6.4 mm
Copriprofilo adesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163313

Fascia di prezzo
97,2541 € - 97,2541 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo adesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172131

Fascia di prezzo
152,0421 € - 152,0421 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m