Menu Ricerca

Copriprofili

Disponibile

I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.

Codice Serie: SR1712

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore massimo pannello compatibile Larghezza totale Acquista
917,5138 € - 917,5138 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
5.8 mm
827,0749 € - 827,0749 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
3.3 mm
10160558 917,5138 € - 917,5138 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
917,5138 € - 917,5138 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
917,5138 € - 917,5138 € Richiedi il lead time qui
4.6 mm
917,5138 € - 917,5138 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.6 mm
53,5162 € - 59,4716 € Richiedi il lead time qui
5.60 mm
10026588 3,4177 € - 6,1022 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
1,9507 € - 3,9963 € Richiedi il lead time qui
7.2 mm
2,1268 € - 2,9261 € 1320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
917,5138 € - 917,5138 € Richiedi il lead time qui
5.8 mm
917,5138 € - 917,5138 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
899,5233 € - 899,5233 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
110,5145 € - 110,5145 € Richiedi il lead time qui
113,2109 € - 113,2109 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
895,1354 € - 895,1354 € Richiedi il lead time qui
3.6 mm
875,254 € - 875,254 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.1 mm
3.3 mm
110,3644 € - 110,3644 € Richiedi il lead time qui
97,7767 € - 97,7767 € 271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
827,0749 € - 827,0749 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.4 mm
3.3 mm
  • di 5
Copriprofilo 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Acciaio inossidabile Nero

10160589

Fascia di prezzo
917,5138 € - 917,5138 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Seghettato
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Larghezza totale
    5.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Copriprofilo 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10160657

Fascia di prezzo
827,0749 € - 827,0749 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Seghettato
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Larghezza totale
    3.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Copriprofilo

10160558

Fascia di prezzo
917,5138 € - 917,5138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Copriprofilo 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10160596

Fascia di prezzo
917,5138 € - 917,5138 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.6 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Copriprofilo 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10160619

Fascia di prezzo
917,5138 € - 917,5138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.6 mm
  • Larghezza totale
    4.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Copriprofilo 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10160626

Fascia di prezzo
917,5138 € - 917,5138 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.6 mm
  • Larghezza totale
    4.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Copriprofilo 4.0 mm PE Naturale

10268292

Fascia di prezzo
59,4716 € - 53,5162 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    2.5 mm
  • Larghezza interna
    3.3 mm
  • Lunghezza totale
    5.6 mm
Copriprofilo 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026588

Fascia di prezzo
6,1022 € - 3,4177 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
Copriprofilo 4.8 mm PE Naturale

10021729

Fascia di prezzo
3,9963 € - 1,9507 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    7.2 mm
  • Larghezza totale
    7.2 mm
Copriprofilo 4.4 mm PE Naturale

10026625

Fascia di prezzo
2,9261 € - 2,1268 €

Livelli di giacenza
1320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    4.4 mm
  • Larghezza totale
    4.4 mm
Copriprofilo 5.8 mm Acciaio inossidabile Nero

10160572

Fascia di prezzo
917,5138 € - 917,5138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Larghezza totale
    5.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Copriprofilo 5.8 mm Acciaio inossidabile Nero

10160565

Fascia di prezzo
917,5138 € - 917,5138 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Copriprofilo 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10160602

Fascia di prezzo
899,5233 € - 899,5233 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.6 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Copriprofilo adesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172124

Fascia di prezzo
110,5145 € - 110,5145 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo adesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10161845

Fascia di prezzo
113,2109 € - 113,2109 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Copriprofilo 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10641378

Fascia di prezzo
895,1354 € - 895,1354 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.6 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Copriprofilo 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10160633

Fascia di prezzo
875,254 € - 875,254 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Seghettato
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Larghezza totale
    3.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163337

Fascia di prezzo
110,3644 € - 110,3644 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.5 mm
  • Larghezza interna
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163306

Fascia di prezzo
97,7767 € - 97,7767 €

Livelli di giacenza
271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10160640

Fascia di prezzo
827,0749 € - 827,0749 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Seghettato
  • Tipo
    Flexible
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Larghezza totale
    3.3 mm