Menu Ricerca

Copridadi a scatto

Disponibile

I copridadi a pressione sono utilizzati per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni. "Caratterizzati da un design a scatto, proteggono dai danni e dall'esposizione prolungata agli agenti atmosferici. Sono disponibili quattro versioni, a seconda dell'uso e delle dimensioni.I cappucci per dadi, dal design semplice e pratico, sono una soluzione comoda ed economica da utilizzare per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni esposti.Migliorano l'aspetto finale.Protezione contro lo sporco, i danni e l'esposizione a lungo termine all'ambiente circostante. Materiale: LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1113, SR1812

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
114 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h d Nut Size h1 h2 Tipo Acquista
0,245 € - 1,7548 € 2892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.6 mm
M6
1
1,0622 € - 2,4032 € 4857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
M16
1
0,5566 € - 4,0152 € 3911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
M12
1
0,2563 € - 1,841 € 28791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
13.7 mm
M6
1.6 mm
2
1,0608 € - 1,0608 € 3602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.7 mm
31.4 mm
M16
3.0 mm
2
2,2944 € - 2,2944 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
M10
3
9,6593 € - 20,2845 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
69.0 mm
M24
3
0,1071 € - 2,2217 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
M8
1
1,15 € - 2,6054 € 3070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.7 mm
M20
1
0,5042 € - 0,5042 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
22.0 mm
M10
2.0 mm
2
1,6004 € - 3,6583 € Richiedi il lead time qui
39.2 mm
41.1 mm
M22
3.0 mm
2
6,5434 € - 14,8416 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M16
3
8,5546 € - 19,3923 € 1587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
39.2 mm
M20
3.0 mm
4
0,4758 € - 3,3906 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.3 mm
M10
1
0,5013 € - 0,5013 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.2 mm
M12
1
1320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
M24
1
Richiedi il lead time qui
31.5 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
2
0,1356 € - 0,1756 € 5344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
M6
1
0,1812 € - 0,2535 € 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
M8
1
0,2081 € - 0,3824 € 10015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
1
  • di 6
M6 Copridadi a pressione 14.5 mm (DIA) Nero LDPE

10254721

Fascia di prezzo
1,7548 € - 0,245 €

Livelli di giacenza
2892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    10.6 mm
  • Nut Size
    M6
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
Copridadi a pressione M16 32.5 mm 32.4 mm LDPE Nero

10254769

Fascia di prezzo
2,4032 € - 1,0622 €

Livelli di giacenza
4857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    31.0 mm
  • Nut Size
    M16
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
Copridadi a pressione M12 26.5 mm 18.8 mm LDPE Nero

10254752

Fascia di prezzo
4,0152 € - 0,5566 €

Livelli di giacenza
3911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    17.5 mm
  • Nut Size
    M12
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
M6 Copridadi a pressione 14.6 mm (DIA) Nero LDPE

10254790

Fascia di prezzo
1,841 € - 0,2563 €

Livelli di giacenza
28791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    13.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.7 mm
  • Nut Size
    M6
  • Tipo
    2
Copridadi a pressione M16 33.1 mm 35.5 mm LDPE Nero

10254837

Fascia di prezzo
1,0608 € - 1,0608 €

Livelli di giacenza
3602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    33.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    31.4 mm
  • Nut Size
    M16
  • Tipo
    2
M10 Copridadi a pressione 23.8 mm (DIA) Nero LDPE

10254875

Fascia di prezzo
2,2944 € - 2,2944 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h
    18.0 mm
  • Nut Size
    M10
  • Tipo
    3
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
Copridadi a pressione M24 48.6 mm 98.0 mm LDPE Nero

10254912

Fascia di prezzo
20,2845 € - 9,6593 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    69.0 mm
  • Nut Size
    M24
  • Tipo
    3
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
Copridadi a pressione M8 18.6 mm 14.7 mm LDPE Nero

10254738

Fascia di prezzo
2,2217 € - 0,1071 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h
    13.0 mm
  • Nut Size
    M8
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
Copridadi a pressione M20 40.7 mm 35.8 mm LDPE Nero

10254776

Fascia di prezzo
2,6054 € - 1,15 €

Livelli di giacenza
3070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    33.7 mm
  • Nut Size
    M20
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
Copridadi a pressione M10 24.0 mm 18.5 mm LDPE Nero

10254813

Fascia di prezzo
0,5042 € - 0,5042 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    17.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • Nut Size
    M10
  • Tipo
    2
Copridadi a pressione M22 43.6 mm 41.4 mm LDPE Nero

10254851

Fascia di prezzo
3,6583 € - 1,6004 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h
    39.2 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    41.1 mm
  • Nut Size
    M22
  • Tipo
    2
Copridadi a pressione M16 32.3 mm 62.0 mm LDPE Nero

10254899

Fascia di prezzo
14,8416 € - 6,5434 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h
    24.0 mm
  • Nut Size
    M16
  • Tipo
    3
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
Copridadi a pressione M20 41.5 mm 95.0 mm LDPE Nero

10254936

Fascia di prezzo
19,3923 € - 8,5546 €

Livelli di giacenza
1587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    35.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Nut Size
    M20
  • Tipo
    4
Copridadi a pressione M10 24.0 mm 17.3 mm LDPE Nero

10254745

Fascia di prezzo
3,3906 € - 0,4758 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    15.3 mm
  • Nut Size
    M10
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M12 26.5 mm LDPE Nero

10254592

Fascia di prezzo
0,5013 € - 0,5013 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    12.2 mm
  • Nut Size
    M12
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge dado e bullone
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M24 48.5 mm LDPE Nero

10254639


Livelli di giacenza
1320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    27.5 mm
  • Nut Size
    M24
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge dado e bullone
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M24 48.5 mm LDPE Nero

10254714


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h
    31.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Nut Size
    M24
  • Tipo
    2
Cappuccio di protezione per dadi M6 10.0 mm 10 mm LDPE - PIR Nero

10056363

Fascia di prezzo
0,1756 € - 0,1356 €

Livelli di giacenza
5344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Nut Size
    M6
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Nero

10056424

Fascia di prezzo
0,2535 € - 0,1812 €

Livelli di giacenza
490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Nut Size
    M8
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M10 17.0 mm 17 mm LDPE - PIR Nero

10056486

Fascia di prezzo
0,3824 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
10015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Nut Size
    M10
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero