Menu Ricerca

Copribordi in PVC

Disponibile

Copribordi in PVC con anima in acciaio elastico. ‌Forniti in rotoli da 20 metri. Offrono protezione agli spigoli in acciaio. I profili sono flessibili e possono essere applicati manualmente, rendendoli una soluzione semplice da usare e rapida. ‌Adatti a temperature da -25C a 90C.

Codice Serie: SR5400

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza massima morsetto Colore Larghezza minima morsetto Larghezza totale Altezza totale Acquista
122,3035 € - 152,8655 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Bianco
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
299,2465 € - 314,9788 € 107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Bianco
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
153,1571 € - 180,1922 € 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Bianco
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
64,3177 € - 80,411 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
Grigio
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
10237403 61,4572 € - 68,2889 € 559 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Nero
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
179,4702 € - 211,143 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Grigio
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
114,8887 € - 143,6039 € 1004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Bianco
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
66,4699 € - 83,0909 € 316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Bianco
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
77,424 € - 86,0267 € 238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Nero
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
66,0811 € - 82,6188 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
Bianco
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
299,2465 € - 314,9788 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
Grigio
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
153,1571 € - 180,1922 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Grigio
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
195,2163 € - 216,8916 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
Bianco
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
10237519 61,1101 € - 67,8862 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
Nero
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
133,287 € - 148,1028 € 233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Nero
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
114,8887 € - 143,6039 € 1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Grigio
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
35,7742 € - 39,7491 € 435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Grigio
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
123,7337 € - 154,6568 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Bianco
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
169,3337 € - 178,276 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Nero
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
122,3035 € - 152,8655 € 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Grigio
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
  • di 2
Protezione per bordi 12.5 mm 3.4 mm PVC Bianco

10237441

Fascia di prezzo
152,8655 € - 122,3035 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Altezza totale
    12.5 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 21.5 mm 3.8 mm PVC Bianco

10237625

Fascia di prezzo
314,9788 € - 299,2465 €

Livelli di giacenza
107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Altezza totale
    21.5 mm
  • Larghezza totale
    9.7 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 16.3 mm 6.5 mm PVC Bianco

10237564

Fascia di prezzo
180,1922 € - 153,1571 €

Livelli di giacenza
117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    6.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    8.0 mm
  • Altezza totale
    16.3 mm
  • Larghezza totale
    11.8 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 6.0 mm PVC Grigio

10237526

Fascia di prezzo
80,411 € - 64,3177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    1.5 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Larghezza totale
    6.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 6.9 mm PVC Nero

10237403

Fascia di prezzo
68,2889 € - 61,4572 €

Livelli di giacenza
559 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    2.0 mm
  • Altezza totale
    9.4 mm
  • Larghezza totale
    6.9 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 10.0 mm 3.5 mm PVC Grigio

10237588

Fascia di prezzo
211,143 € - 179,4702 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    2.0 mm
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Larghezza totale
    14.4 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 14.0 mm 5.5 mm PVC Bianco

10237472

Fascia di prezzo
143,6039 € - 114,8887 €

Livelli di giacenza
1004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 6.9 mm PVC Bianco

10237427

Fascia di prezzo
83,0909 € - 66,4699 €

Livelli di giacenza
316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    2.0 mm
  • Altezza totale
    9.4 mm
  • Larghezza totale
    6.9 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi (L) 9.0 mm (W) 3.0 mm

10412565

Fascia di prezzo
86,0267 € - 77,424 €

Livelli di giacenza
238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Altezza totale
    12.5 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 8.0 mm 2.0 mm PVC Bianco

10237533

Fascia di prezzo
82,6188 € - 66,0811 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    1.5 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Larghezza totale
    6.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 21.5 mm 3.8 mm PVC Grigio

10237618

Fascia di prezzo
314,9788 € - 299,2465 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Altezza totale
    21.5 mm
  • Larghezza totale
    9.7 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 16.3 mm 6.5 mm PVC Grigio

10237557

Fascia di prezzo
180,1922 € - 153,1571 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    6.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    8.0 mm
  • Altezza totale
    16.3 mm
  • Larghezza totale
    11.8 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 10.0 mm 3.5 mm PVC Bianco

10237595

Fascia di prezzo
216,8916 € - 195,2163 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    2.0 mm
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Larghezza totale
    14.4 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 8.0 mm 2.0 mm PVC Nero

10237519

Fascia di prezzo
67,8862 € - 61,1101 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    1.5 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Larghezza totale
    6.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 16.3 mm 6.5 mm PVC Nero

10237540

Fascia di prezzo
148,1028 € - 133,287 €

Livelli di giacenza
233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    6.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    8.0 mm
  • Altezza totale
    16.3 mm
  • Larghezza totale
    11.8 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 14.0 mm 5.5 mm PVC Grigio

10237465

Fascia di prezzo
143,6039 € - 114,8887 €

Livelli di giacenza
1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 6.9 mm PVC Grigio

10237410

Fascia di prezzo
39,7491 € - 35,7742 €

Livelli di giacenza
435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    2.0 mm
  • Altezza totale
    9.4 mm
  • Larghezza totale
    6.9 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 16.5 mm 4.0 mm PVC Bianco

10237502

Fascia di prezzo
154,6568 € - 123,7337 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    2.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    4.0 mm
  • Altezza totale
    16.5 mm
  • Larghezza totale
    11.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 10.0 mm 3.5 mm PVC Nero

10237571

Fascia di prezzo
178,276 € - 169,3337 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    2.0 mm
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Larghezza totale
    14.4 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 9.0 mm PVC Grigio

10237434

Fascia di prezzo
152,8655 € - 122,3035 €

Livelli di giacenza
214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Altezza totale
    12.5 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m