Menu Ricerca

Coperture elastiche per mascheratura espandibili

Disponibile

Le coperture espandibili per mascheratura sono un'ottima alternativa ai tappi standard, quando le parti da coprire hanno forme difficili. La nostra gamma include coperture realizzate in LDPE e PE, progettate per espandersi e restringersi e dotate di un'estremità elastica. Sono disponibili anche coperture in silicone, che sfruttano l'elasticità naturale del materiale per l'espansione.

I cappucci elastici in LDPE e PE offrono una vestibilità maggiore. Questo li rende ideali per la protezione generale durante il trasporto e lo stoccaggio e per esigenze di mascheratura leggera.

Al contrario, i tappi in silicone offrono una presa più forte. Questo li rende adatti per applicazioni sensibili alla pressione.

  • Progettati specificamente per proteggere le parti da rivestimenti, verniciatura, placcatura o trattamenti abrasivi.
  • Ideali per una protezione generale durante il trasporto e lo stoccaggio.
  • Possono resistere a temperature fino a 100 C per i materiali in silicone e LDPE e fino a 60 C per i materiali in PE.
Materiale: PE, LDPE, Silicone Colore: Trasparente, Blu, Rosso, Bianco Codice Serie: SRF0083, SR1097, SRF0019

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
41 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Temperatura massima A Tipo OD Acquista
1,267 € - 3,1338 € 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
LDPE
300.0 mm
250.0 mm
1,8101 € - 4,4686 € 1094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
LDPE
100 °C
900.0 mm
2
600.0 mm
0,8152 € - 2,0138 € 4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
200.0 mm
0,905 € - 2,2401 € 6630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
300.0 mm
0,728 € - 3,366 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
400.0 mm
1,0874 € - 2,6928 € 2190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
200.0 mm
0,724 € - 1,7932 € 2980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
100.0 mm
1,1759 € - 2,9017 € 3020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
LDPE
300.0 mm
150.0 mm
1,6305 € - 4,0334 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
LDPE
600.0 mm
600.0 mm
0,8682 € - 3,5981 € 986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
LDPE
600.0 mm
450.0 mm
0,9948 € - 2,4635 € 4360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
100.0 mm
1,5051 € - 4,535 € Richiedi il lead time qui
Blu
Silicone
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
1,2132 € - 3,2707 € 6350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
Silicone
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
1,0234 € - 2,273 € 23800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Silicone
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
Richiedi il lead time qui
Trasparente
PE
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
0,1381 € - 0,1535 € 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
  • di 3
Tappo di protezione elasticizzato Trasparente LDPE

10288276

Fascia di prezzo
3,1338 € - 1,267 €

Livelli di giacenza
920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo di protezione elasticizzato 900.0 mm 600.0 mm Trasparente LDPE

10288313

Fascia di prezzo
4,4686 € - 1,8101 €

Livelli di giacenza
1094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Temperatura massima
    100 °C
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    LDPE
Tappo di protezione elasticizzato 50.0 mm 200.0 mm Trasparente LDPE

10288221

Fascia di prezzo
2,0138 € - 0,8152 €

Livelli di giacenza
4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Temperatura massima
    100 °C
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    LDPE
Tappo di protezione elasticizzato 50.0 mm 300.0 mm Trasparente LDPE

10288238

Fascia di prezzo
2,2401 € - 0,905 €

Livelli di giacenza
6630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Temperatura massima
    100 °C
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    LDPE
Tappo di protezione elasticizzato 600.0 mm 400.0 mm Trasparente LDPE

10288283

Fascia di prezzo
3,366 € - 0,728 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Temperatura massima
    100 °C
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    LDPE
Tappo di protezione elasticizzato 100.0 mm 200.0 mm Trasparente LDPE

10288252

Fascia di prezzo
2,6928 € - 1,0874 €

Livelli di giacenza
2190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Temperatura massima
    100 °C
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    LDPE
Tappo di protezione elasticizzato 50.0 mm 100.0 mm Trasparente LDPE

10288214

Fascia di prezzo
1,7932 € - 0,724 €

Livelli di giacenza
2980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Temperatura massima
    100 °C
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    LDPE
Tappo di protezione elasticizzato Trasparente LDPE

10288269

Fascia di prezzo
2,9017 € - 1,1759 €

Livelli di giacenza
3020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo di protezione elasticizzato Trasparente LDPE

10288306

Fascia di prezzo
4,0334 € - 1,6305 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    600.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo di protezione elasticizzato Trasparente LDPE

10288290

Fascia di prezzo
3,5981 € - 0,8682 €

Livelli di giacenza
986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo di protezione elasticizzato 100.0 mm 100.0 mm Trasparente LDPE

10288245

Fascia di prezzo
2,4635 € - 0,9948 €

Livelli di giacenza
4360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Temperatura massima
    100 °C
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    LDPE
Tappo di protezione elasticizzato 108.0 mm 127.5 mm Blu Silicone

10350461

Fascia di prezzo
4,535 € - 1,5051 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    108.0 mm
  • L
    120.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    127.5 mm
  • Temperatura massima
    100 °C
Tappo di protezione elasticizzato 70.0 mm 97.0 mm Rosso Silicone

10350485

Fascia di prezzo
3,2707 € - 1,2132 €

Livelli di giacenza
6350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Temperatura massima
    100 °C
Tappo di protezione elasticizzato 60.0 mm 75.0 mm Bianco Silicone

10350478

Fascia di prezzo
2,273 € - 1,0234 €

Livelli di giacenza
23800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Temperatura massima
    100 °C
Tappo di protezione elasticizzato 25.4 mm 76.2 mm Trasparente PE

20559359


Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Temperatura massima
    60 °C
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    PE
Tappo di protezione elasticizzato 25.4 mm 76.2 mm Blu PE

20559342


Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Temperatura massima
    60 °C
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE
Tappo di protezione elasticizzato 31.0 mm 96.0 mm Trasparente PE

20559373


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Temperatura massima
    60 °C
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    PE
Tappo di protezione elasticizzato 50.8 mm 146.1 mm Trasparente PE

20559434

Fascia di prezzo
0,1535 € - 0,1381 €

Livelli di giacenza
23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Temperatura massima
    60 °C
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    PE
Tappo di protezione elasticizzato 63.5 mm 254.0 mm Trasparente PE

20559458


Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Temperatura massima
    60 °C
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    PE
Tappo di protezione elasticizzato 63.5 mm 254.0 mm Blu PE

20559441


Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Temperatura massima
    60 °C
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    PE