I raccordi per tubi flessibili comprendono due, tre e quattro uscite con spine che sigillano i tubi flessibili o le tubazioni in modo sicuro e stretto. Si installano facilmente in una varietà di forme (I, T, L, X e Y). Resistenti alle sostanze chimiche
Materiale: HDPE, POM, Nylon Colore: Naturale Codice Serie: SR1935
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | L | d1 | d2 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7061 € - 1,1441 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 0,7061 € - 1,1441 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 0,1007 € - 0,2521 € | 33000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|||
| 1,3389 € - 2,1693 € | 348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.106 in
2.7 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
| 1,3389 € - 2,1693 € | Richiedi il lead time qui |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 4,2006 € - 6,5081 € | 988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,6107 € - 0,9921 € | Richiedi il lead time qui |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,9483 € - 3,6893 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.114 in
2.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 1,9068 € - 4,1729 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 3,6617 € - 5,6514 € | 2530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 3,1228 € - 4,8914 € | 263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5
|
||
| 2,0035 € - 3,8137 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 2,1832 € - 4,1729 € | Richiedi il lead time qui |
0.22 in
5.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 2,5977 € - 4,9329 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 2,5286 € - 4,3387 € | Richiedi il lead time qui |
0.22 in
5.6 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 2,2799 € - 4,3526 € | 451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 1,9068 € - 3,634 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,3827 € - 0,7503 € | 5107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.362 in
9.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1
|
||
| 0,2574 € - 2,5651 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
4
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare