I cappucci conici per mascheratura possono essere utilizzati come tappi o cappucci. La forma affusolata consente di adattarsi a una varietà di diametri interni ed esterni. Possono essere fissati con ganci per vernice. Disponibili in silicone ed EPDM.
Materiale: Silicone, EPDM Colore: Viola, Rosso, Naturale, Ruggine, Nero, Blu, Verde, Marrone, Giallo Codice Serie: SR1075, SR1091
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | B | Materiale | A | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3971 € - 0,3971 € | 39883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.248 in
6.3 mm
|
EPDM
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 0,5887 € - 0,5887 € | 3078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
EPDM
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,915 € - 0,915 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 2,3883 € - 2,3883 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
||
| 0,7012 € - 0,7012 € | 4874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.398 in
10.1 mm
|
EPDM
|
|
1.098 in
27.9 mm
|
|
||
| 10251683 | 0,461 € - 0,461 € | 49436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
| 0,0449 € - 0,0449 € | 264931 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 0,2211 € - 0,2211 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
EPDM
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
||
| 1,0469 € - 1,0469 € | 2751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare