Menu Ricerca

Cappuccio conico per mascheratura 38.1 mm Nero EPDM

Questo cappuccio / tappo a cono è realizzato in EPDM nero adatto a temperature fino a 180°C. Il design offre una versatilità d'uso sia come tappo per mascherare il perno esposto, sia come tappo per mascherare l'interno di un foro.
Codice articolo Essentra :

10251737

Codice articolo precedente:

461900

1501 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 + 1,0469 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

261,73 €

250 x 1,0469 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
B 17.5 mm
H 38.1 mm
Materiale EPDM
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci