Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le clip per fissaggio al bordo rappresentano un modo semplice ma efficace per installare una fascetta nella posizione desiderata. Disponibile la versione solo clip di fissaggio o quella con clip e fascetta.
Codice Serie: SR6261
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza cavo | Spessore minimo pannello | Spessore massimo pannello | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1556 € - 0,1556 € | 406972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.272 in
159.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare