Menu Ricerca

Sostegno per fascetta Montaggio sul bordo 3.6 mm PA Nero

Metal Edge Cable Tie Mounting Clips are a permanent fixing for all sheet material applications, also available as clip or with cable tie already installed.
Codice articolo Essentra :

10126431

Codice articolo precedente:

15-0078

406972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,1556 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50000

Totale ordine:

77,80 €

500 x 0,1556 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Metodo di montaggio Montaggio sul bordo
Lunghezza cavo 159.3 mm
Spessore minimo pannello 0.7 mm
Spessore massimo pannello 2.0 mm
Altezza totale 15.0 mm
Larghezza totale 3.6 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Materiale impugnatura Acciaio inossidabile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci