Disponibile in due tipi. Fissa i cavi a un pannello utilizzando un ancoraggio a pressione che si aggancia a un pannello di 3mm. Il tipo 1 ha un ancoraggio anti-rotazione per mantenere il supporto in posizione e impedirne il movimento.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Diametro foro compatibile | Altezza interno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4004 € - 0,4449 € | 224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,2648 € - 0,3031 € | Richiedi il lead time qui |
2.224 in
56.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,2648 € - 0,3031 € | 215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.224 in
56.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,5537 € - 0,6152 € | 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.224 in
56.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,2648 € - 0,3031 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.224 in
56.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare