Menu Ricerca

Clip per cavi adesiva

Disponibile

Queste clip fermacavi con base sono un metodo di fissaggio semplice e al tempo stesso efficaci grazie all'adesivo. Quest'ultimo ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo cavo compatibile Altezza totale Acquista
0,2407 € - 0,2733 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.4 mm
0,4787 € - 0,7775 € 47078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
Clip fermacavo Adesivo PA Naturale

10036556

Fascia di prezzo
0,2733 € - 0,2407 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    PA
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    25.4 mm
  • Larghezza base
    12.7 mm
Clip fermacavo Adesivo PA Naturale

10333792

Fascia di prezzo
0,7775 € - 0,4787 €

Livelli di giacenza
47078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    PA
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    17.6 mm
  • Larghezza base
    8.9 mm