Menu Ricerca

Clip fermacavo Adesivo PA Naturale

These adhesive backed cable clamps are a simple yet effective means to mount a cable onto your assemblies. Manufactured from natural nylon.
Codice articolo Essentra :

10333792

Codice articolo precedente:

115000200002

47078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,7775 €
500 - 999 0,5976 €
1000 + 0,4787 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

77,75 €

100 x 0,7775 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Materiale PA
Metodo di montaggio Adesivo
Lunghezza base 17.6 mm
Larghezza base 8.9 mm
Altezza totale 11.3 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci