Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le clip fermacavo con distanziale offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono la soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. La base a innesto a pressione facilita ulteriormente l'installazione e la clip di bloccaggio offre maggiore protezione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spacer Height | Spessore minimo pannello | Colore | Diametro massimo cavo compatibile | Intervallo diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1177 € - 0,1226 € | 11556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturale
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,1103 € | 210295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1059 € - 0,1103 € | 8023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1218 € - 0,1269 € | 8060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,1103 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1165 € - 0,1214 € | 1134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1059 € - 0,1103 € | 763 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1746 € - 0,199 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1401 € - 0,1459 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | 2867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | 982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1401 € - 0,1459 € | 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1294 € - 0,1348 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturale
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | 2884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,1103 € | 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,1614 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale