Menu Ricerca

Clip fermacavo con distanziale

Disponibile

Le clip fermacavo con distanziale offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono la soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. La base a innesto a pressione facilita ulteriormente l'installazione e la clip di bloccaggio offre maggiore protezione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
93 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spacer Height Spessore minimo pannello Colore Diametro massimo cavo compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,191 € - 0,4592 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
0.6 mm
Nero
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1713 € - 0,1962 € 1816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
0.6 mm
Nero
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1713 € - 0,2943 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
Naturale
0,1148 € - 0,1196 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
1.6 mm
Naturale
4.8 mm
4.8 mm
0,1448 € - 0,165 € 3234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
1.6 mm
Naturale
7.9 mm
4.8 mm
0,1448 € - 0,165 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
1.6 mm
Naturale
7.9 mm
4.8 mm
0,1672 € - 0,1906 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
1.6 mm
Naturale
11.1 mm
4.8 mm
0,1263 € - 0,1315 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
1.6 mm
Naturale
4.8 mm
4.8 mm
0,1137 € - 0,1184 € 1507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1703 € - 0,1941 € 5878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1316 € - 0,15 € 12672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1033 € - 0,1076 € 7636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1479 € - 0,1685 € 25500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1382 € - 0,1575 € 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1316 € - 0,15 € 2887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1148 € - 0,1196 € 2982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
0.8 mm
Naturale
8.9 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
0.8 mm
Naturale
11.1 mm
4.8 mm
0,1366 € - 0,1423 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
0.8 mm
Naturale
17.5 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
0.8 mm
Naturale
7.9 mm
4.8 mm
0,1033 € - 0,1076 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
Naturale
  • di 5
Morsetto a collare A scatto 10.0 mm 11.0 mm PA Nero

10024423

Fascia di prezzo
0,4592 € - 0,191 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
Morsetto a collare A scatto 8.0 mm 11.0 mm PA Nero

10024393

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
1816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Morsetto a collare A scatto 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10024577

Fascia di prezzo
0,2943 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    Stand-Off
Morsetto a collare A scatto 12.7 mm 4.8 mm PA Naturale

10025826

Fascia di prezzo
0,1196 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm 7.9 mm PA Naturale

10025864

Fascia di prezzo
0,165 € - 0,1448 €

Livelli di giacenza
3234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Morsetto a collare A scatto 9.5 mm 7.9 mm PA Naturale

10025901

Fascia di prezzo
0,165 € - 0,1448 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Morsetto a collare A scatto 25.4 mm 11.1 mm PA Naturale

10025932

Fascia di prezzo
0,1906 € - 0,1672 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Morsetto a collare A scatto 25.4 mm 4.8 mm PA Naturale

10025758

Fascia di prezzo
0,1315 € - 0,1263 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Morsetto a collare A scatto 25.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10025741

Fascia di prezzo
0,1184 € - 0,1137 €

Livelli di giacenza
1507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    2
Morsetto a collare A scatto 25.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10025833

Fascia di prezzo
0,1941 € - 0,1703 €

Livelli di giacenza
5878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    2
Morsetto a collare A scatto 12.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10025918

Fascia di prezzo
0,15 € - 0,1316 €

Livelli di giacenza
12672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    2
Morsetto a collare A scatto 12.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10025819

Fascia di prezzo
0,1076 € - 0,1033 €

Livelli di giacenza
7636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    2
Morsetto a collare A scatto 9.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10026069

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,1479 €

Livelli di giacenza
25500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    2
Morsetto a collare A scatto 9.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10025970

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1382 €

Livelli di giacenza
13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    2
Morsetto a collare A scatto 6.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10025871

Fascia di prezzo
0,15 € - 0,1316 €

Livelli di giacenza
2887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    2
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm 8.9 mm PA Naturale

10026120

Fascia di prezzo
0,1196 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
2982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Morsetto a collare A scatto 19.1 mm 11.1 mm PA Naturale

10112670

Fascia di prezzo
0,1196 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
Morsetto a collare Clip On 25.4 mm 17.5 mm PA Naturale

10638613

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,1366 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Morsetto a collare Clip On 9.5 mm 7.9 mm PA Naturale

10640753

Fascia di prezzo
0,1196 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026205

Fascia di prezzo
0,1076 € - 0,1033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    2.0 - 4.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    2