Le clip a foro di serraggio hanno un interno cavo a forma di foro di serraggio. Questo design consente alla clip di chiudersi completamente per facilitare l'assemblaggio con la pressione delle dita. La punta affusolata, tipo proiettile, della clip a rivetto aiuta a guidarla all'interno del pannello.
Queste clip offrono un buon isolamento elettrico. Inoltre, resistono alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione, rappresentando una soluzione di fissaggio durevole ed economica. Sono disponibili per una gamma di diametri dei fori e di spessori dei pannelli.
Codice Serie: SR1970
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Spessore pannello | Diametro testa | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0471 € - 0,0582 € | 3543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0558 € - 0,0689 € | 13796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0558 € - 0,0689 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0558 € - 0,0689 € | 2062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0558 € - 0,0689 € | 3231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0674 € - 0,0832 € | 1099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0713 € - 0,0881 € | 2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0471 € - 0,0582 € | 1032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0558 € - 0,0689 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.156 in
4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0558 € - 0,0689 € | 2768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0558 € - 0,0689 € | 1982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0471 € - 0,0582 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0471 € - 0,0582 € | 905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.219 in
5.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0578 € - 0,0713 € | 3026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0674 € - 0,0832 € | 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.156 in
4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0713 € - 0,0881 € | 2899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0713 € - 0,0881 € | 806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0471 € - 0,0582 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0558 € - 0,0689 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0558 € - 0,0689 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare