Menu Ricerca

Rivetto a pressione 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturale

I rivetti a scatto sono progettati per le installazioni che richiedono componenti di fissaggio rapidi ed economici senza necessità di utensili. Hanno una testa a cupola e sono realizzati in nylon nero 6/66, RMS-103 con proprietà eccellenti di isolamento termico ed elettrico. Classificazione UL 94 V-0.
Codice articolo Essentra :

10223413

Codice articolo precedente:

27KY1250219

1905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0596 €
5000 - 19999 0,0536 €
20000 + 0,0483 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

59,60 €

1000 x 0,0596 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore pannello 5.6 mm
Diametro testa 6.4 mm
Colore Naturale
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Tipo di rivetto Clip con occhiello
Forma testa rivetto A cupola ribassata

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci