Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le clip a foro di serraggio hanno un interno cavo a forma di foro di serraggio. Questo design consente alla clip di chiudersi completamente per facilitare l'assemblaggio con la pressione delle dita. La punta affusolata, tipo proiettile, della clip a rivetto aiuta a guidarla all'interno del pannello.
Queste clip offrono un buon isolamento elettrico. Inoltre, resistono alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione, rappresentando una soluzione di fissaggio durevole ed economica. Sono disponibili per una gamma di diametri dei fori e di spessori dei pannelli.
Codice Serie: SR1970
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Spessore pannello | Diametro testa | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0483 € - 0,0596 € | 1905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.219 in
5.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,0706 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
0.156 in
4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,0706 € | 1768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,0706 € | 982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0592 € - 0,0731 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0691 € - 0,0853 € | 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.156 in
4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0731 € - 0,0903 € | 2899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,0706 € | 1062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,0706 € | 3011 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,0706 € | 1659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0592 € - 0,0731 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0692 € - 0,0855 € | 1178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0731 € - 0,0903 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0691 € - 0,0853 € | 22479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0731 € - 0,0903 € | 5017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,1281 € - 0,143 € | 6925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Nero
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0691 € - 0,0853 € | 995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0731 € - 0,0903 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0596 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,0706 € | 9328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm