Menu Ricerca

Clip con incavo in nylon

Disponibile

Le clip a foro di serraggio hanno un interno cavo a forma di foro di serraggio. Questo design consente alla clip di chiudersi completamente per facilitare l'assemblaggio con la pressione delle dita. La punta affusolata, tipo proiettile, della clip a rivetto aiuta a guidarla all'interno del pannello.

Queste clip offrono un buon isolamento elettrico. Inoltre, resistono alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione, rappresentando una soluzione di fissaggio durevole ed economica. Sono disponibili per una gamma di diametri dei fori e di spessori dei pannelli.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: naturale e nero
  • Classe di infiammabilità UL94 V2


Codice Serie: SR1970

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Spessore pannello Diametro testa Acquista
0,0572 € - 0,0706 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
7.1 mm
7.9 mm
0,0572 € - 0,0706 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
Naturale
4.7 mm
7.9 mm
0,0731 € - 0,0903 € 806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
8.7 mm
12.7 mm
0,0483 € - 0,0596 € Richiedi il lead time qui
Naturale
2.4 mm
6.4 mm
0,0483 € - 0,0596 € 1905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
5.6 mm
6.4 mm
0,0572 € - 0,0706 € Richiedi il lead time qui
Naturale
4 mm
7.9 mm
0,0572 € - 0,0706 € 1768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Naturale
7.9 mm
7.9 mm
0,0572 € - 0,0706 € 1982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
3.2 mm
8.7 mm
0,0483 € - 0,0596 € 3032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
3.2 mm
6.4 mm
0,0483 € - 0,0596 € Richiedi il lead time qui
Naturale
6.4 mm
6.4 mm
0,0572 € - 0,0706 € 11328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
4.7 mm
7.9 mm
0,0572 € - 0,0706 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Naturale
8.7 mm
7.9 mm
0,0572 € - 0,0706 € Richiedi il lead time qui
5.6 mm
Naturale
4.0 mm
8.7 mm
0,0483 € - 0,0596 € Richiedi il lead time qui
Naturale
4 mm
6.4 mm
0,0572 € - 0,0706 € 6296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
2.4 mm
7.9 mm
0,0572 € - 0,0706 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Naturale
5.5 mm
7.9 mm
0,0592 € - 0,0731 € 3825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
7.9 mm
8.7 mm
0,0691 € - 0,0853 € 995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
4.7 mm
12.7 mm
0,0483 € - 0,0596 € 14266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
4.8 mm
6.4 mm
0,0572 € - 0,0706 € Richiedi il lead time qui
Naturale
3.2 mm
7.9 mm
  • di 2
Rivetto a pressione 4.0 mm 7.1 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10365335

Fascia di prezzo
0,0706 € - 0,0572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Spessore pannello
    7.1 mm
  • Diametro testa
    7.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 4.7 mm 4.7 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10365366

Fascia di prezzo
0,0706 € - 0,0572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Spessore pannello
    4.7 mm
  • Diametro testa
    7.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10223659

Fascia di prezzo
0,0903 € - 0,0731 €

Livelli di giacenza
806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Spessore pannello
    8.7 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10223376

Fascia di prezzo
0,0596 € - 0,0483 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore pannello
    2.4 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Rivetto a pressione 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10223413

Fascia di prezzo
0,0596 € - 0,0483 €

Livelli di giacenza
1905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore pannello
    5.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Rivetto a pressione 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10223451

Fascia di prezzo
0,0706 € - 0,0572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore pannello
    4 mm
  • Diametro testa
    7.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Rivetto a pressione 4.0 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10365342

Fascia di prezzo
0,0706 € - 0,0572 €

Livelli di giacenza
1768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Spessore pannello
    7.9 mm
  • Diametro testa
    7.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10223529

Fascia di prezzo
0,0706 € - 0,0572 €

Livelli di giacenza
1982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Rivetto a pressione 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10223383

Fascia di prezzo
0,0596 € - 0,0483 €

Livelli di giacenza
3032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Rivetto a pressione 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10223420

Fascia di prezzo
0,0596 € - 0,0483 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore pannello
    6.4 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Rivetto a pressione 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10223468

Fascia di prezzo
0,0706 € - 0,0572 €

Livelli di giacenza
11328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore pannello
    4.7 mm
  • Diametro testa
    7.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Rivetto a pressione 4.0 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10223499

Fascia di prezzo
0,0706 € - 0,0572 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Spessore pannello
    8.7 mm
  • Diametro testa
    7.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 5.6 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10223536

Fascia di prezzo
0,0706 € - 0,0572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.6 mm
  • Spessore pannello
    4.0 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10223390

Fascia di prezzo
0,0596 € - 0,0483 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore pannello
    4 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Rivetto a pressione 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10223437

Fascia di prezzo
0,0706 € - 0,0572 €

Livelli di giacenza
6296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore pannello
    2.4 mm
  • Diametro testa
    7.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Rivetto a pressione 4.0 mm 5.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10223475

Fascia di prezzo
0,0706 € - 0,0572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Spessore pannello
    5.5 mm
  • Diametro testa
    7.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10223574

Fascia di prezzo
0,0731 € - 0,0592 €

Livelli di giacenza
3825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore pannello
    7.9 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Rivetto a pressione 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10223611

Fascia di prezzo
0,0853 € - 0,0691 €

Livelli di giacenza
995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Spessore pannello
    4.7 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Rivetto a pressione 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10223406

Fascia di prezzo
0,0596 € - 0,0483 €

Livelli di giacenza
14266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore pannello
    4.8 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Rivetto a pressione 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10223444

Fascia di prezzo
0,0706 € - 0,0572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Diametro testa
    7.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790