Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le clip Canoa sono un elemento di fissaggio a basso costo, progettato per funzionare come un rivetto o una vite. Il design di queste clip le rende più facili da rimuovere rispetto ad altri rivetti. La gamma comprende una varietà di modelli, tra cui quelli con un'ancora completamente cava e quelli con un'ancora parzialmente cava.
Adatte al montaggio sul pannello frontale, queste clip economiche si inseriscono facilmente nei fori rotondi e coprono una superficie ridotta. Sono ideali per fissare in modo sicuro una varietà di materiali, compresi i metalli e le materie plastiche. Per l'installazione non è necessario alcun utensile: è sufficiente applicare la pressione del pollice sulla testa piatta di forma circolare.
La nostra gamma offre un buon isolamento elettrico, oltre a una buona resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione. Possono essere utilizzate in applicazioni elettroniche, automobilistiche o meccaniche. Le clip Canoe si inseriscono perfettamente nei fori dei pannelli e sono ideali per insegne e display di utilizzo prolungato. Possono essere rimosse e riutilizzate occasionalmente; tuttavia, grazie alla loro presa extra forte, sono più adatte alle applicazioni permanenti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Lunghezza attacco | Intervallo diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0729 € - 0,09 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.126 - 0.35 in
3.2 - 8.9 mm
|
0.895 in
22.7 mm
|
0.331 - 0.339 in
8.4 - 8.6 mm
|
||
| 0,049 € - 0,0605 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.032 - 0.107 in
0.81 - 2.72 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.085 - 0.09 in
2.16 - 2.29 mm
|
||
| 0,1004 € - 0,1174 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 0,0342 € - 0,0456 € | 58000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,0456 € - 0,0563 € | 11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.252 in
3.2 - 6.4 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.252 - 0.26 in
6.4 - 6.6 mm
|
||
| 0,0507 € - 0,0626 € | 64487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.270 in
6.9 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.330 in
8.4 mm
|
0.118 - 0.134 in
3.0 - 3.4 mm
|
||
| 10365076 | 0,0538 € - 0,0665 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.480 in
12.2 mm
|
0.126 - 0.189 in
3.2 - 4.8 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.252 - 0.26 in
6.4 - 6.6 mm
|
|
| 0,13 € - 0,1572 € | 6998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.13 - 0.134 in
3.3 - 3.4 mm