Menu Ricerca

Clip a freccia 11.1 mm 1.3 mm 3.96 mm Nylon 6/6 Naturale

Questi rivetti si inseriscono in un foro di 0,370" di diametro in pannelli con spessore da 3-9 mm | 0,118-0,354".
Codice articolo Essentra :

10373613

Codice articolo precedente:

401011

58000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0456 €
5000 - 9999 0,0392 €
10000 + 0,0342 €
Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 11.1 mm
Altezza testa 1.3 mm
Colore Naturale

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci