Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Clip fermacavo autoadesiva per fili di 1 mm, disponibili con cerniera o fissa. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Altezza interno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1444 € - 0,161 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,3235 € - 0,3526 € | Richiedi il lead time qui |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,1541 € - 0,1721 € | 45243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,4985 € - 0,8073 € | 2424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1846 € - 0,2027 € | 10100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.72 in
18.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 10245859 | 0,279 € - 0,3257 € | 183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
| 0,6274 € - 0,9857 € | 726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,1954 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 0,1671 € - 0,1954 € | 88600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,1269 € - 0,1485 € | 230756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.181 in
4.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,9206 € - 1,4446 € | 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1223 € - 0,143 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 0,1501 € - 0,1713 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 10112403 | 0,1076 € - 0,1301 € | 5842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
| 0,3073 € - 0,5013 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,2237 € - 0,2988 € | 6987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.272 in
6.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1524 € - 0,1882 € | 994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3315 € - 0,4093 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.461 in
11.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare