Menu Ricerca

Clip a ricciolo

Disponibile

Le clip a ricciolo sono facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due braccio per chiudere la clip.

Codice Serie: SR2043

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
38 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo estremità sfera Diametro massimo cavo compatibile Altezza totale Acquista
0,0397 € - 0,0546 € Richiedi il lead time qui
Foro
23.0 mm
0,0454 € - 0,0624 € Richiedi il lead time qui
Foro
26.2 mm
10010969 0,0505 € - 0,0695 € 151600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Foro
31.8 mm
0,0511 € - 0,0703 € 215589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Foro
20.7 mm
0,0334 € - 0,0456 € 2073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Foro
12.2 mm
0,0556 € - 0,0764 € 107701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Foro
30.5 mm
0,0392 € - 0,0522 € 8998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
10.2 mm
27.4 mm
0,0413 € - 0,055 € 34886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
16.5 mm
32.0 mm
0,0492 € - 0,0657 € 7998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
0,0352 € - 0,0471 € 9998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/4" Lock
0,016 € - 0,022 € 152500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
26.1 mm
0,2747 € - 0,3144 € 16083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
36.5 mm
68.1 mm
0,025 € - 0,0345 € 10159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
22.9 mm
0,0278 € - 0,038 € 14578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
12.7 mm
30.5 mm
0,0363 € - 0,0497 € 846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
39.4 mm
0,0825 € - 0,0825 € 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
9.5 mm
25.0 mm
0,2181 € - 0,2818 € 23476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
27.5 mm
46.0 mm
0,0695 € - 0,0953 € 106000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Foro
44.5 mm
0,1912 € - 0,2181 € Richiedi il lead time qui
Ball
55.6 mm
0,2662 € - 0,3031 € 1059781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
74.4 mm
  • di 2
Clip a ricciolo 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10010938

Fascia di prezzo
0,0546 € - 0,0397 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    23.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10010945

Fascia di prezzo
0,0624 € - 0,0454 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    26.2 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10010969

Fascia di prezzo
0,0695 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
151600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    31.8 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10010921

Fascia di prezzo
0,0703 € - 0,0511 €

Livelli di giacenza
215589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    20.7 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10010914

Fascia di prezzo
0,0456 € - 0,0334 €

Livelli di giacenza
2073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    12.2 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10010952

Fascia di prezzo
0,0764 € - 0,0556 €

Livelli di giacenza
107701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    30.5 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Naturale

10363409

Fascia di prezzo
0,0522 € - 0,0392 €

Livelli di giacenza
8998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    27.4 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 14.0 mm 16.5 mm 32.0 mm PA Naturale

10363416

Fascia di prezzo
0,055 € - 0,0413 €

Livelli di giacenza
34886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    32.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 20.3 mm (DIA) PA Naturale

10363423

Fascia di prezzo
0,0657 € - 0,0492 €

Livelli di giacenza
7998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 6.9 mm (DIA) PA Naturale

10363393

Fascia di prezzo
0,0471 € - 0,0352 €

Livelli di giacenza
9998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    1/4" Lock
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10036051

Fascia di prezzo
0,022 € - 0,016 €

Livelli di giacenza
152500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    26.1 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Nero

10175736

Fascia di prezzo
0,3144 € - 0,2747 €

Livelli di giacenza
16083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    68.1 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10036044

Fascia di prezzo
0,0345 € - 0,025 €

Livelli di giacenza
10159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    22.9 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Nero

10036082

Fascia di prezzo
0,038 € - 0,0278 €

Livelli di giacenza
14578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    30.5 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Nero

10036129

Fascia di prezzo
0,0497 € - 0,0363 €

Livelli di giacenza
846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    39.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Naturale

10118535

Fascia di prezzo
0,0825 € - 0,0825 €

Livelli di giacenza
74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Naturale

10118573

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
23476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    46.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10010983

Fascia di prezzo
0,0953 € - 0,0695 €

Livelli di giacenza
106000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    44.5 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10175705

Fascia di prezzo
0,2181 € - 0,1912 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    55.6 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10175743

Fascia di prezzo
0,3031 € - 0,2662 €

Livelli di giacenza
1059781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    74.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790