Menu Ricerca

Clip a ricciolo con distanziale

Disponibile

Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. Il supporto consente al ricciolo di mantenere i cavi in posizione distanziandoli dal pannello. E' ideale per i circuiti stampati o i quadri elettrici dove è necessario che non vi siano interferenze..

Codice Serie: SR2051

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
737 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni foro compatibile Colore Diametro massimo cavo compatibile Metodo di montaggio Acquista
0,0616 € - 0,0767 € 1992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Naturale
10.2 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
12.7 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
12.7 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,0729 € - 0,0909 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,0643 € - 0,08 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
12.7 mm
Fir Tree
0,0643 € - 0,08 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
12.7 mm
Fir Tree
0,2527 € - 0,312 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
10.2 mm
Adhesive
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
10.2 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Naturale
12.7 mm
Fir Tree
0,0643 € - 0,08 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
15.2 mm
Fir Tree
0,2542 € - 0,2915 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Ad albero
0,0536 € - 0,0667 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
12.7 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
7.6 mm
Fir Tree
0,0643 € - 0,08 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Naturale
15.2 mm
Fir Tree
0,2542 € - 0,2915 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Ad albero
0,0643 € - 0,08 € 14209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Ad albero
0,0643 € - 0,08 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Ad albero
  • di 37
Clip a ricciolo 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10033821

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
1992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Altezza totale
    35.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
Clip a ricciolo 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10033906

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Altezza totale
    48.4 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Clip a ricciolo 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10033883

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Altezza totale
    46.4 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Clip a ricciolo 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10030806

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    53.2 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
Clip a ricciolo 4.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10030837

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    32.6 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
Clip a ricciolo 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10030790

Fascia di prezzo
0,0909 € - 0,0729 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    46.9 mm
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
Clip a ricciolo 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10033920

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Altezza totale
    42.4 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
Clip a ricciolo 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10033944

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Altezza totale
    44.4 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Clip a ricciolo Adesivo 10.2 mm PA Naturale

10011041

Fascia di prezzo
0,312 € - 0,2527 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Lunghezza base
    25.4 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Altezza totale
    32.5 mm
Clip a ricciolo 12.7 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturale

10030929

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Altezza totale
    44.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
Clip a ricciolo 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10030950

Fascia di prezzo
0,0921 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Altezza totale
    68.2 mm
  • Lunghezza distanziale
    31.8 mm
Clip a ricciolo 19.1 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10031001

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Altezza totale
    60.3 mm
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
Clip a ricciolo 10.2 mm 12.7 mm 43.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10000533

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    11.1 mm
  • Larghezza base
    8.3 mm
  • Altezza totale
    43.7 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
Clip a ricciolo 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturale

10488034

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    10.2 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Altezza totale
    61.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
Clip a ricciolo 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturale

10033777

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    33.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
Clip a ricciolo Fir Tree 7.6 mm PA Naturale

10636077

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    5.1 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    7.6 mm
  • Altezza totale
    35.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Clip a ricciolo 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturale

10031025

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni foro compatibile
    7.9 mm
  • Diametro minimo cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    15.2 mm
  • Altezza totale
    66.6 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
Clip a ricciolo 17.8 mm 20.3 mm 56.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10000564

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    11.1 mm
  • Larghezza base
    8.3 mm
  • Altezza totale
    56.3 mm
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Colore
    Naturale
Clip a ricciolo 27.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10030967

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
14209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    41.2 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ad albero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 32.5 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10031063

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    46.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ad albero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66