Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. Il supporto consente al ricciolo di mantenere i cavi in posizione distanziandoli dal pannello. E' ideale per i circuiti stampati o i quadri elettrici dove è necessario che non vi siano interferenze..
Codice Serie: SR2051
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni foro compatibile | Colore | Diametro massimo cavo compatibile | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0616 € - 0,0767 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Richiedi il lead time qui |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturale
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0739 € - 0,0921 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
|
Snap-Lock
|
||
| 0,3603 € - 0,3887 € | 6398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
|
|
||
| 1,0695 € - 1,893 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturale
|
0.957 in
24.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Richiedi il lead time qui |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturale
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 0,4684 € - 0,7599 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturale
|
0.63 in
16.0 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Richiedi il lead time qui |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturale
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 0,1189 € - 0,1395 € | 13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturale
|
0.433 in
11.0 mm
|
Clip On
|
||
| 0,2622 € - 0,3019 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturale
|
0.252 in
6.4 mm
|
Clip On
|
||
| 0,1275 € - 0,1492 € | 19696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturale
|
0.945 in
24.0 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Richiedi il lead time qui |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturale
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturale
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0965 € - 0,1131 € | 13505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturale
|
0.413 in
10.5 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3661 € - 0,5955 € | 7293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturale
|
0.429 in
10.9 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Richiedi il lead time qui |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturale
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 0,2542 € - 0,3509 € | 9237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturale
|
1.378 in
35.0 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0739 € - 0,0921 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare