Menu Ricerca

Clip a ricciolo A scatto 10.5 mm PA Naturale

Questo ricciolo con chiusura a torsione presenta una clip a freccia con inserimento a scatto ed è realizzato in nylon naturale UL94 V-2. Per utilizzarlo, è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e girare i due bracci insieme per un fissaggio sicuro. Sciogliere per rimuovere il fascio.
Codice articolo Essentra :

10246207

Codice articolo precedente:

460353

13505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1131 €
1000 - 1999 0,1074 €
2000 + 0,0965 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

11,31 €

100 x 0,1131 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni foro compatibile 4.8 mm
Diametro massimo cavo compatibile 10.5 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 2.0 mm
Lunghezza distanziale 2.5 mm
Colore Naturale
Metodo di montaggio A scatto
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci